iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM

V0 rating according to UL94, universal

iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GV0SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® GV0
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
Iglidur® G V0 | UL94 szerinti V0 besorolás, univerzális
Az iglidur® GV0 az első iglidur® anyag, amely univerzálisan használható normál üzemi hőmérsékleten és amely megfelel a V0 besorolásnak az UL94 szerint. Ez a magas tűzvédelmi követelményeket (járművek belseje, légiközlekedés, épületgépészet stb.) kielégítő alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. Minden más V0 minősítéssel rendelkező iglidur® anyag a magas hőmérsékletű szegmensbe tartozik. Általános mechanikai és hőtani tulajdonságai nagyjából összevethetők a mindentudó iglidur® G anyagéval.

Jellemző felhasználási területek
  • Utasülések
  • Liftek és felvonók
  • Mozgólépcsők
  • Kapcsolószekrények
  • Zsanérok
További alkalmazási ötletek:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor egy UL94 V0 osztályú persely szükséges normál környezeti körülményekhez
  • Ha gazdaságos UL94 V0 besorolású perselyre van szükségük
Használata a következő esetekben nem javasolt:Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához

Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation