iglidur® H4, henger csapágy, mm - H4SM

Az autóipari szabványoknak megfelelő megoldás +200 °C hőmérsékletig

iglidur® H4, henger csapágy, mm - H4SM
iglidur® H4, henger csapágy, mm - H4SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® H4, henger csapágy, mm - H4SM
iglidur® H4, henger csapágy, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: H4SM-0405-04
  • Anyag: iglidur® H4
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® H4 | Az autóipari szabvány +200 °C-ig
Az iglidur® H4 siklócsapágyak nagy teherbírásukkal, jó kopásállóságukkal és jó hőmérséklet-állóságukkal tűnnek ki, és a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni. A 200 °C-ig terjedő hőmérséklet, a legfeljebb 65 MPa felületi nyomás és a kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállás csak néhány a fő tulajdonságok közül. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási tényezőt és növelik a kopásállóságot; ez utóbbi tulajdonság jelentős mértékben javult az iglidur® H2 siklócsapágyakhoz képest, ráadásul költséghatékonyak.

Alkalmazási területek

árusító automaták
Autóipar
Csomagolóipar

További alkalmazások a következő oldalon:
Iparágspecifikus megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Éghető anyagokhoz, mint pl. kenőolajok, egyéb olajok stb.
  • Amikor nagy kopásállóságra van szükség
  • Alacsony súrlódási együtthatóra
  • Magas hőmérséklet-ellenállás -40°C-tól +200°C-ig terjedően
  • Nagyfokú vegyszerekkel szembeni ellenállás
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation