iglidur® HSD350, hengerese csapágy, mm - HSD350SM

Mindentudó gőzsterilizálás

iglidur® HSD350, hengerese csapágy, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, hengerese csapágy, mm - HSD350SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® HSD350, hengerese csapágy, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, hengerese csapágy, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: HSD350SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® HSD350
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Alkalmas gőzsterilizálásra
iglidur® HSD350 | Médiarezisztens és higiénikus, olcsón

Az új anyagot ott is folyamatosan lehet alkalmazni, ahol a higiénia fontos, beleértve a rendszeres sterilizálást is, kiváló ár-teljesítmény aránnyal.

Jellemző felhasználási területek

Folyadéktechnika
Orvostechnika


Itt további lehetséges alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha a csapágyat rendszeresen meleg gőzzel sterilizálják
  • Ha alacsony költségű anyagra van szükség
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
  • Csekély párafelvétel
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A szűrési lehetőség segítségével ki tudjuk választani a megfelelő terméket

Felhasználási terület és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és illesztései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Teszteljárás

Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation