iglidur® J3B, hengerelt csapágy, mm - J3BSM

A bevált tartós élettartamú anyag most már fekete színben is kapható

iglidur® J3B, hengerelt csapágy, mm - J3BSM
iglidur® J3B, hengerelt csapágy, mm - J3BSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J3B, hengerelt csapágy, mm - J3BSM
iglidur® J3B, hengerelt csapágy, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J3BSM-0608-06
  • Anyag: iglidur® J3B
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • További iglidur® J3B alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
A hosszú élettartamú iglidur® J3 anyagból készült csapágyak már feketében is elérhetők. A tartós használatra tervezett termék az elforduló és pulzáló terhelésekhez, ezenkívül ellenálló a vegyszerekkel és tisztítószerekkel szemben is.

Jellemző felhasználási területek:
bútoripar, sportcikkek, kétkerekűek
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation