iglidur® JPF, hengeres persely, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, hengeres persely, mm
iglidur® JPF, hengeres persely, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® JPF, hengeres persely, mm
iglidur® JPF, hengeres persely, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JPFSM-0304-03
  • Anyag: iglidur® JPF
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kopásálló és sokoldalúan használható, PTFE nélkül
  • Kedvező ár az injektáló öntés által
  • Az iglidur® J műanyaggal megegyező vagy annál is jobb tulajdonságok, alkalmazástól függően


iglidur® JPF • Sokoldalú, tartós anyag
A jól bevált iglidur J anyagán alapuló iglidur JPF hasonló tulajdonságokat kínál PTFE használata nélkül. Az iglidur® JPF siklócsapágyakat kiflize a különösen alacsony súrlódási együttható és az alacsony stick-slip hajlam száraz üzemben. A maximális megengedett felületi nyomás 35 MPa, amely érték mellett az iglidur® JPF siklócsapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.

Típusos alkalmazási helyzetek

árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér

Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
 

Használata a következő esetekben javasolt:
  • Nagy fordulatszámokhoz
  • Ha a legnagyobb kopásállóságra van szükség alacsony és közepes nyomáson
  • Alacsony kopás a különböző tengelyeken
  • Ha száraz üzemben alacsony súrlódási együttható kell
  • Rezgéscsillapításhoz
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
  • A legjobb teljesítmény lágy anyagú tengelyeknél
  • Alacsony nedvességfelvétel
Használata a következő esetekben nem javasolt:

Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!

Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation