iglidur® K, persely, mm - KSM

Költséghatékony, közepes hőmérsékletekhez alkalmazható megoldás

iglidur® K, persely, mm - KSM
iglidur® K, persely, mm - KSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® K, persely, mm - KSM
iglidur® K, persely, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: KSM-0608-06
  • Anyag: iglidur® K
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • További iglidur® K alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Sokoldalú és költséghatékony megoldás közepes hőmérsékletre
  • Csekély párafelvétel
  • Kopásálló
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
iglidur® K | Sokoldalú és költséghatékony kivitel közepes hőmérséklethez
 
  • Csekély párafelvétel
  • Kopásálló
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
iglidur® K egy költséghatékony általános célú csapágy közepes hőmérsékletekhez, alacsony nedvességelnyelés mellett, jó környezeti ellenálló képességgel.jellemző felhasználási területek

Nyomdaipar

Műanyagipari gépek
Orvosi technológia
Csomagolóipar

További programokat itt talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Költséghatékony univerzális csapágyra van szükség?
  • Nedves környezetben történő használathoz
  • Amikor közepes terhelés mellett kiváló kopásállóságra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation