1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: M260SM-2024-25
- Anyag: iglidur® M260
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Az iglidur M260 kifejezetten kemény környezeti feltételek közötti használatra lett kifejlesztve. A fejlesztés során ezen kívül arra is ügyeltek, hogy az anyag különösen jól használható legyen fröccsöntött, vastag falú csapágyakhoz. Ezáltal az iglidur M260 különösen alkalmas az olyan megoldások kiváltására, vagy helyettesítésére, ahol vastag falú és strapabíró csapágyak szükségesek.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?