1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: PSI-0203-03
- Anyag: iglidur® P
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® P | A kedvező kültéri mindentudó - A magas páratartalom mellett sem dagad meg
Hőstabilitásának és alacsony vízfelvételének köszönhetően, az iglidur® P síkcsapágyak a peremmel a leginkább mérettartó csapágyak a változó környezeti feltételek mellett. Az iglidur® P perselyek forgó- és elfordulófazásokon közepes terhelésig ajánlottak.
Tipikus alkalmazási
területek
haszongépjárművek
orvostechnika építőipar járműipar napenergia
elektromosság csigás
emelők
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Hőstabilitásának és alacsony vízfelvételének köszönhetően, az iglidur® P síkcsapágyak a peremmel a leginkább mérettartó csapágyak a változó környezeti feltételek mellett. Az iglidur® P perselyek forgó- és elfordulófazásokon közepes terhelésig ajánlottak.
Tipikus alkalmazási
területek
haszongépjárművek
orvostechnika építőipar járműipar napenergia
elektromosság csigás
emelők
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?