iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM

The durable heavy duty bearing

iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM drawing
1 from 2
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Suitable for high speeds
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur® Q2 | The durable high-load material

iglidur® Q2 stands for high load-bearing capacity and good abrasion resistance under high loads. The price-performance ratio is outstanding. Solid lubricants reduce the coefficient of friction and support the wear resistance, which has been significantly improved compared to other iglidur® materials, especially for highly stressed pivoting applications.

Typical application areas

  • Agricultural engineering
  • Construction machinery
  • Mechanical engineering

When do I use it?

  • When high dynamic loads occur
  • When, in addition to high loads, shocks, impacts and dirt occur
  • For highly stressed pivoting applications

When do I not use it?

  • If only static loads occur
  • If high pv value with high speeds occur
  • If a low-cost all-rounder material is required
  • If soft shafts are used
Unsure if it fits?
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
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.