iglidur® Q3E, cilindrikus persely, mm - Q3ESM

iglidur® Q3E, cilindrikus persely, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cilindrikus persely, mm - Q3ESM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q3E, cilindrikus persely, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cilindrikus persely, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: Q3ESM-2023-10
  • Anyag: iglidur® Q3E
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Alkalmas rendkívüli terhelés esetén
  • Költséghatékony kivitel a fröccsöntéses gyártásnak köszönhetően
  • Vizsgálva a tesztlaboratóriumban
  • A kenésmentes száraz üzemmóddal pénzt lehet megtakarítani

iglidur Q3E csapágyak | Költséghatékony nagy teherbírású csapágyak nagyszériás gyártáshoz

A Q3E siklócsapágyak két alkotóelemből áll: a belső siklófelület a lehető legkisebbre csökkenti a súrlódási tényezőt és a kopást, míg a külső réteg mechanikailag nagy szilárdságot biztosít. A siklócsapágyakat kétkomponensű injektálással állítják elő, ami sorozatgyártás esetén rendkívül költséghatékony.


Magas terhelésre;

Az iglidur Q3E anyagból készült siklócsapágyak alkalmasak olyan nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, ahol hagyományosan fém vagy szálas kompozit perselyeket használnak, és a költségek csökkentésére törekszenek, többek között az építő- és mezőgazdasági gépek iparában is. Ezek maximális megengedett felületi nyomása 180 MPa, tehát számos nagy igénybevétellel járó alkalmazásokat fedhetnek le.


Önkenő és karbantartásmentes

A döntő előny: a siklócsapágyak nem igényelnek rendszeres kenést, ami karbantartási és kenőanyagköltségeket takarít meg. Mikroszkopikus szilárd kenőanyagok vannak beépítve a belső réteg polimerjébe, amelyek fokozatosan szabadulnak fel a csapágy használata során. A Q3E siklócsapágyakkal elkerülhetőek a kenés elhanyagolása vagy nem megfelelő elvégzése miatt bekövetkező, költséges tengely- és siklócsapágy-károsodások.

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation