1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: RW370SM-0608-06
- Anyag: iglidur® RW370
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Tűzvédelem EN45545
iglidur® RW370 | Kopásálló sín technológiákhoz
Az iglidur® anyagok közül az első, amely megfelel az európai sín technológiai tűzvédelmi követelményeknek, nagyon teljes specifikációjának profilja miatt számos kopásnak kitett vasúttechnikai alkalmazáshoz megfelelő.
Jellemző felhasználási területek
Bútorgyártás / ipari formatervezés
Tömegközlekedési mérnöki megoldások
További alkalmazási megoldásokat itt talál:
Ipari alkalmazások
A megfelelő termék megtalálásához használja a szűrő opciókat
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Szabály a falvastagsággal kapcsolatban: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük a hézagoknak.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak belepréselt csapágyak. A csapágy belső átmérője csak a megfelelő tűrésű házban való préselt szoros illesztés után nyeri el végleges méretét. A préselt szoros illesztési túlméret a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos présszerelését. A ház axiális vagy radiális elmozdulása ezzel megszűnik.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® anyagok közül az első, amely megfelel az európai sín technológiai tűzvédelmi követelményeknek, nagyon teljes specifikációjának profilja miatt számos kopásnak kitett vasúttechnikai alkalmazáshoz megfelelő.
Jellemző felhasználási területek
Bútorgyártás / ipari formatervezés
Tömegközlekedési mérnöki megoldások
További alkalmazási megoldásokat itt talál:
Ipari alkalmazások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Szabály a falvastagsággal kapcsolatban: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük a hézagoknak.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak belepréselt csapágyak. A csapágy belső átmérője csak a megfelelő tűrésű házban való préselt szoros illesztés után nyeri el végleges méretét. A préselt szoros illesztési túlméret a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos présszerelését. A ház axiális vagy radiális elmozdulása ezzel megszűnik.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?