1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: VSM-0608-06
- Material: iglidur® V400
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® V400 | Lágy tengelyekhez, +200 °C-ig
Mérsékelten vízfelvételű, extrém hőálló, vegyszerekkel szembeni ellenállású, kopásálló csapágyak lágy tengelyekhez, +200 °C-ig.
Tipikus alkalmazások
árusító automaták
Automotive (gépjárműalkatrész)
Légügyi alkalmazások
Nehézipar / Üzemi gépek gyártása
További alkalmazásaink:
Iparági megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Mérsékelten vízfelvételű, extrém hőálló, vegyszerekkel szembeni ellenállású, kopásálló csapágyak lágy tengelyekhez, +200 °C-ig.
Tipikus alkalmazások
árusító automaták
Automotive (gépjárműalkatrész)
Légügyi alkalmazások
Nehézipar / Üzemi gépek gyártása
További alkalmazásaink:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?