iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm

iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JVFM-0810-10
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Hézagmentes, előfeszített karimás csapágyak beszerzése
  • Méretek:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:

iglidur® J | A sokoldalú, tartós használatra tervezett

Az iglidur® J legfőképpen a száraz működésben mért legalacsonyabb súrlódási együtthatóval és nagyon alacsony csúszás-mászás tendenciájával jellemezhető. A maximális megengedett felületi nyomás 35 MPa, így az iglidur® J nem megfelelő extrém terhelésekre.

Jellemző felhasználási területek

  • Árusító automaták
  • Nyomdaipar
  • Italgyártó üzemek
  • Légiközlekedés
  • Tisztatér

Mikor használja?

  • Magas sebességeknél
  • Amikor a legmagasabb kopásállóságra van szükség alacsony és közepes nyomás terhelés esetén
  • Amikor a legalacsonyabb kopás különféle tengelyekre van szükség
  • Amikor alacsony súrlódási együtthatóra van szükség száraz működésben
  • Amikor az anyagnak rezgéscsillapítónak kell lennie
  • Amikor kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállásra van szükség 
  • Kiváló teljesítmény puha tengelyeknél
  • Alacsony nedvességfelvétel

Mikor nem ajánlott?

  • Ha nagy nyomás terhelések érik
  • Ha rövid idejű hőmérséklet +120°C fölé emelkedik
  • Ha költséghatékony anyagra van szükség alkalmi mozgásokhoz
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation