1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GLWTM-0408-005
- Anyag: iglidur® GLW
- Forma: Csúsztatótárcsák
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
- Statikus terheléssel járó alkalmazások
- Költséghatékony
- Porálló
- Rezgésálló
- Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® GLW | Olcsó anyag nagy mennyiséghez
Az iglidur® GLW anyaggal alternatívát kínálunk ügyfeleinknek az iglidur® G-hez a nagy mennyiségű alkalmazásokhoz. Az iglidur® G-hez hasonló jellemző értékekkel az iglidur® GLW különösen ajánlott elsősorban statikus terhelésekhez. Ezekben az alkalmazásokban, ahol az iglidur® G dinamikus specifikációi nagyrészt elhagyhatók, nagyon költséghatékony alternatívát jelentenek.
jellemző felhasználási területek
- Autógyártás
- Gépgyártás
- Robotok ipara
Mikor kell használni?
- Ha egy gazdaságos anyag szükséges nagy mennyiséghez
- Magas, alapvetően statikus terhelésekhez
- Alacsony és közepes sebességekhez
Mikor nem szükséges?
- Amikor a fal felületén mechanikai utómunka szükséges
- Nagyrészt dinamikus terhelésekhez
- Ha a legnagyobb kopásállóságra van szükség
- Víz használati területeken
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?