iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM

Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz

iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GLWTM-0408-005
  • Anyag: iglidur® GLW
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
  • Statikus terheléssel járó alkalmazások
  • Költséghatékony
  • Porálló
  • Rezgésálló
  • Kenés- és karbantartásmentes

iglidur® GLW | Olcsó anyag nagy mennyiséghez

Az iglidur® GLW anyaggal alternatívát kínálunk ügyfeleinknek az iglidur® G-hez a nagy mennyiségű alkalmazásokhoz. Az iglidur® G-hez hasonló jellemző értékekkel az iglidur® GLW különösen ajánlott elsősorban statikus terhelésekhez. Ezekben az alkalmazásokban, ahol az iglidur® G dinamikus specifikációi nagyrészt elhagyhatók, nagyon költséghatékony alternatívát jelentenek.

jellemző felhasználási területek

  • Autógyártás
  • Gépgyártás
  • Robotok ipara

Mikor kell használni?

  • Ha egy gazdaságos anyag szükséges nagy mennyiséghez
  • Magas, alapvetően statikus terhelésekhez
  • Alacsony és közepes sebességekhez

Mikor nem szükséges?

  • Amikor a fal felületén mechanikai utómunka szükséges
  • Nagyrészt dinamikus terhelésekhez
  • Ha a legnagyobb kopásállóságra van szükség
  • Víz használati területeken
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation