iglidur® TX1, axiális csapágy, mm - TX1TM

iglidur® TX1, axiális csapágy, mm - TX1TM
iglidur® TX1, axiális csapágy, mm - TX1TM
1 from 2
iglidur® TX1, axiális csapágy, mm - TX1TM
iglidur® TX1, axiális csapágy, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: TX1TM-2040-020
  • Material: igutex® TX1
  • Form: Shop thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Wound
  • Service life:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h