1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GFL-14
- Anyag: iglidur® G
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 14 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Nagyfokú kopásállóság
- Pornak és szennyeződésnek ellenáll
- Költséghatékony
iglidur® – karbantartásmentes, kétfuratos karimás csapágy
Ez a típus lehetővé teszi az iglidur® nagy teljesítményű siklócsapágyak használatát olyan helyen, ahol a házfuratok javasolt tűrése nem lehetséges. A csapágy konstrukciójának köszönhetően bár a házpontossággal szemben minimális követelmények támasztottak, nagy terhelések fogadása mégis lehetséges.
Az iglidur® G kétnyílásos peremes csapágy rendkívül széles felhasználási területet fed le. Nagyon jól használható univerzális alkalmazásokhoz, igazi „mindenevő”. Tipikus alkalmazások a közepes és nagy terhelések, a közepes felületi sebességek és a közepes hőmérsékletek. Az iglidur® G a tízpróbázó az iglidur® anyagok között. Szinte minden műszaki specifikációt tekintve jól teljesít és igazi mindentudó.
Összeszerelés
Különböző rögzítési módszereket kell figyelembe venni a terheléstől függően. Alacsony radiális terheléshez elegendő az iglidur® peremes csapágyat két csavar segítségével egyik felületén rögzíteni. Nagyobb radiális terheléshez az iglidur® karimás csapágyat a megerősített oldalán, a terhelés irányában lévő furatban kell alátámasztani. Ehhez a furathoz nagy tűrések megengedettek, mivel az a furat csak alátámasztásként szolgál az iglidur® peremes csapágy számára. Annak érdekében, hogy nagyobb radiális terheléseket lehessen elérni a csapágyakban, az iglidur® peremes csapágyat ajánlott házfuratba lehet bepréselni H tűréssel. A további csavarok biztosítják a csapágynak a házban való helyén maradását. Az iglidur® karbantartásmentes karimás csapágyak beszerelése nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket. Még a több csapágyat tartalmazó tengelyeken a csapágyak igazítása is könnyű a telepítés során.
Ez a típus lehetővé teszi az iglidur® nagy teljesítményű siklócsapágyak használatát olyan helyen, ahol a házfuratok javasolt tűrése nem lehetséges. A csapágy konstrukciójának köszönhetően bár a házpontossággal szemben minimális követelmények támasztottak, nagy terhelések fogadása mégis lehetséges.
Az iglidur® G kétnyílásos peremes csapágy rendkívül széles felhasználási területet fed le. Nagyon jól használható univerzális alkalmazásokhoz, igazi „mindenevő”. Tipikus alkalmazások a közepes és nagy terhelések, a közepes felületi sebességek és a közepes hőmérsékletek. Az iglidur® G a tízpróbázó az iglidur® anyagok között. Szinte minden műszaki specifikációt tekintve jól teljesít és igazi mindentudó.
- Nagyon jó kopásállóság
- Kis tömegű
- Kenésmentes
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Összeszerelés
Különböző rögzítési módszereket kell figyelembe venni a terheléstől függően. Alacsony radiális terheléshez elegendő az iglidur® peremes csapágyat két csavar segítségével egyik felületén rögzíteni. Nagyobb radiális terheléshez az iglidur® karimás csapágyat a megerősített oldalán, a terhelés irányában lévő furatban kell alátámasztani. Ehhez a furathoz nagy tűrések megengedettek, mivel az a furat csak alátámasztásként szolgál az iglidur® peremes csapágy számára. Annak érdekében, hogy nagyobb radiális terheléseket lehessen elérni a csapágyakban, az iglidur® peremes csapágyat ajánlott házfuratba lehet bepréselni H tűréssel. A további csavarok biztosítják a csapágynak a házban való helyén maradását. Az iglidur® karbantartásmentes karimás csapágyak beszerelése nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket. Még a több csapágyat tartalmazó tengelyeken a csapágyak igazítása is könnyű a telepítés során.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?