1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: XFL-14
- Anyag: iglidur® X
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 14 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
- Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
- Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
- Kiemelkedő nyomószilárdság
iglidur® – karbantartásmentes, kétfuratos karimás csapágy
Ez a típus lehetővé teszi az iglidur® nagy teljesítményű siklócsapágyak használatát olyan helyen, ahol a házfuratok javasolt tűrése nem lehetséges. A csapágy konstrukciójának köszönhetően bár a házpontossággal szemben minimális követelmények támasztottak, nagy terhelések fogadása mégis lehetséges.
Az iglidur® X az igen magas hőmérséklet-ellenállását és nagy nyomószilárdságát, illetve a vegyi anyagokkal szembeni nagy ellenállóképességét rejti nevében. Az iglidur® X nagyobb sebességekhez van kifejlesztve, mint a többi iglidur® csapágy.
Összeszerelés
Különböző rögzítési módszereket kell figyelembe venni a terheléstől függően. Alacsony radiális terheléshez elegendő az iglidur® peremes csapágyat két csavar segítségével egyik felületén rögzíteni. Nagyobb radiális terheléshez az iglidur® karimás csapágyat a megerősített oldalán, a terhelés irányában lévő furatban kell alátámasztani. Ehhez a furathoz nagy tűrések megengedettek, mivel az a furat csak alátámasztásként szolgál az iglidur® peremes csapágy számára. Annak érdekében, hogy nagyobb radiális terheléseket lehessen elérni a csapágyakban, az iglidur® peremes csapágyat ajánlott házfuratba lehet bepréselni H tűréssel. A további csavarok biztosítják a csapágynak a házban való helyén maradását. Az iglidur® karbantartásmentes karimás csapágyak beszerelése nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket. Még a több csapágyat tartalmazó tengelyeken a csapágyak igazítása is könnyű a telepítés során.
Ez a típus lehetővé teszi az iglidur® nagy teljesítményű siklócsapágyak használatát olyan helyen, ahol a házfuratok javasolt tűrése nem lehetséges. A csapágy konstrukciójának köszönhetően bár a házpontossággal szemben minimális követelmények támasztottak, nagy terhelések fogadása mégis lehetséges.
Az iglidur® X az igen magas hőmérséklet-ellenállását és nagy nyomószilárdságát, illetve a vegyi anyagokkal szembeni nagy ellenállóképességét rejti nevében. Az iglidur® X nagyobb sebességekhez van kifejlesztve, mint a többi iglidur® csapágy.
- Nagyon jó kopásállóság
- Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
- Kis tömegű
- Kenésmentes
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Összeszerelés
Különböző rögzítési módszereket kell figyelembe venni a terheléstől függően. Alacsony radiális terheléshez elegendő az iglidur® peremes csapágyat két csavar segítségével egyik felületén rögzíteni. Nagyobb radiális terheléshez az iglidur® karimás csapágyat a megerősített oldalán, a terhelés irányában lévő furatban kell alátámasztani. Ehhez a furathoz nagy tűrések megengedettek, mivel az a furat csak alátámasztásként szolgál az iglidur® peremes csapágy számára. Annak érdekében, hogy nagyobb radiális terheléseket lehessen elérni a csapágyakban, az iglidur® peremes csapágyat ajánlott házfuratba lehet bepréselni H tűréssel. A további csavarok biztosítják a csapágynak a házban való helyén maradását. Az iglidur® karbantartásmentes karimás csapágyak beszerelése nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket. Még a több csapágyat tartalmazó tengelyeken a csapágyak igazítása is könnyű a telepítés során.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?