iglidur® X, két lyukú karimacsapágy, mm-es

A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal

iglidur® X, két lyukú karimacsapágy, mm-es
iglidur® X, két lyukú karimacsapágy, mm-es drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® X, két lyukú karimacsapágy, mm-es
iglidur® X, két lyukú karimacsapágy, mm-es drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: XFL-25
  • Anyag: iglidur® X
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 25 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • Kiemelkedő nyomószilárdság
iglidur® – karbantartásmentes, kétfuratos karimás csapágy
 
Ez a típus lehetővé teszi az iglidur® nagy teljesítményű siklócsapágyak használatát olyan helyen, ahol a házfuratok javasolt tűrése nem lehetséges. A csapágy konstrukciójának köszönhetően bár a házpontossággal szemben minimális követelmények támasztottak, nagy terhelések fogadása mégis lehetséges.
 
Az iglidur® X az igen magas hőmérséklet-ellenállását és nagy nyomószilárdságát, illetve a vegyi anyagokkal szembeni nagy ellenállóképességét rejti nevében. Az iglidur® X nagyobb sebességekhez van kifejlesztve, mint a többi iglidur® csapágy.
  • Nagyon jó kopásállóság
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Kis tömegű
  • Kenésmentes
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha csavarozott peremes csapágyra van szükség
  • Amikor a csapágyas megoldás mint lemez átvezetés nem elegendő
  • Nagyon szigorú felszívódási tűrések esetén
  • Ha a préselt szoros illesztés feszültsége nem elegendő a csapágy megfelelő helyzetének biztosításához:
Használata a következő esetekben nem javasolt:
  • Ha további szögillesztés szükséges
  • Amikor nem lehetséges csavarkötés
  • Nagy vezetőhosszat igénylő esetekben
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához

Összeszerelés
 
Különböző rögzítési módszereket kell figyelembe venni a terheléstől függően. Alacsony radiális terheléshez elegendő az iglidur® peremes csapágyat két csavar segítségével egyik felületén rögzíteni. Nagyobb radiális terheléshez az iglidur® karimás csapágyat a megerősített oldalán, a terhelés irányában lévő furatban kell alátámasztani. Ehhez a furathoz nagy tűrések megengedettek, mivel az a furat csak alátámasztásként szolgál az iglidur® peremes csapágy számára. Annak érdekében, hogy nagyobb radiális terheléseket lehessen elérni a csapágyakban, az iglidur® peremes csapágyat ajánlott házfuratba lehet bepréselni H tűréssel. A további csavarok biztosítják a csapágynak a házban való helyén maradását. Az iglidur® karbantartásmentes karimás csapágyak beszerelése nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket. Még a több csapágyat tartalmazó tengelyeken a csapágyak igazítása is könnyű a telepítés során.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation