iglidur® P, hengerelt csapágy, mm - PSM

A multifunkciós költséghatékony kültéri megoldás – Még nagy relatív nedvességtartalom mellett sincs nedvesség miatti duzzadás

iglidur® P, hengerelt csapágy, mm - PSM
iglidur® P, hengerelt csapágy, mm - PSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® P, hengerelt csapágy, mm - PSM
iglidur® P, hengerelt csapágy, mm - PSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: PSM-0304-03
  • Anyag: iglidur® P
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® P | A kedvező kültéri mindentudó - A magas páratartalom mellett sem dagad meg
Hőstabilitásának és alacsony vízfelvételének köszönhetően, az iglidur® P síkcsapágyak a peremmel a leginkább mérettartó csapágyak a változó környezeti feltételek mellett. Az iglidur® P perselyek forgó- és elfordulófazásokon közepes terhelésig ajánlottak.

Tipikus alkalmazási

területek
haszongépjárművek
orvostechnika építőipar járműipar napenergia

elektromosság csigás


emelők
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha költséghatékony perselyre van szükség a nagy nyomás terhelésekhez
  • Ha nagy pontosságra van szükség magas páratartalom és mérsékelten magas hőmérséklet mellett
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation