Gömbcsapágy

Az igubal gömbölyű elem gömb formájának köszönhetően egyenlíti ki az eltolódást, és biztosítja az alacsony súrlódású forgást a tengelyen. A golyók kenés nélkül, száraz körülmények között működnek, karbantartásmentesek, ugyanakkor csökkentik az üzemeltetés költségeit. A kínálatunkban E és K sorozatú gömbcsuklók is elérhetők. Igény szerinti megoldásként kilenc különféle iglidur nagy teljesítményű polimereket kínálunk az egyes felhasználásoknak megfelelően tervezve, így PTFE-mentes megoldásokat, az FDA előírásainak megfelelő anyagokat, vízalatti felhasználásra vagy szélsőséges hőmérséklethez (–100 °C és +250 °C között) alkalmas kiviteleket is. A gömbcsapágyat kényelmesen megrendelheti online, és részesülhet a vonzó árak, a gyors szállítás és a rendkívül széles választék biztosította előnyökből.

Termékek száma: 0

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h