Élelmiszeripar

Az élelmiszeriparhoz szükséges, megfelelő az FDA előírásainak csúcsminőségű műanyagok fejlesztése óriási lépés előre az élelmiszerbiztonság területén. Ezek a műanyagok megfelelnek a szigorú szabványoknak, így például az EU-10/2011 szabályozásnak is, hogy ezzel is megelőzzük az élelmiszerek szennyeződését, és biztosítsuk a feldolgozás biztonságát. Alkalmazásukhoz nincs szükség plusz kenésre egyes típusok különböző tisztító- és sterilizáló eljárásokkal szemben is rendkívül ellenállók, így élelmiszeripari alkalmazásuk valóban ideális. A műanyagok kék színével és a beléjük kevert, fémkeresővel azonosítható adalékokkal a biztonság még tovább fokozható: beazonosíthatók és visszakövethetők az adott műanyagok törése vagy meghibásodása esetén.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation