Állócsapágyak

Polimer állócsapágyak szöghibakompenzációval
Fedezze fel karbantartásmentes és könnyű igubal állócsapágyainkat , melyek nagy teljesítményű polimerből készültek. DIN ISO 12240 szabvány szerinti gömbcsap vagy DIN 626-1 szabvány szerinti csapágybetét biztosítja a szöghibák megbízható kompnenzálását és a tengelyek pontos, holtjátékmentes felfüggesztését. A hagyományos adatok mellett egyes modellek rendkívül kompakt változatokban is elérhetők, sőt akár közvetlenül a tengelyre is rögzíthetők, a vágott állócsapágyak környezetében található alkatrészek megbontása nélkül. Az Ön által kiválasztott termék műszaki adatlapja tartalmazza a legfontosabb műszaki adatokat, beleértve a termékváltozatok 3D modelljeit. Rendelje meg polimerből készült állócsapágyait online, és élvezze a kedvező árak, a gyors szállítás és a széles választék előnyeit!

Termékek száma: 0

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h