Példák sikeres alkalmazásokra az autógyártásban

Présmű

Nagysebességű lapadagoló biztonságo energiaellátása

A lineáris motortechnológia alkalmazásával a Strothmann GmbH vállalat új mércét állított fel a teljesítmény és a sebesség tekintetében. Az energiaellátás az E6-tal tökéletesen illik a nagy sebességhez és a gyorsulási értékekhez 

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Strothmann présmű
Strothmann présmű

Precíz és karbantartást nem igénylő csapágyak sárvédőket gyártó gépben

Az alumínium teherautó sárvédők gyártására használt hengerelőgépben korábban acélcsapágyakat használtak a nyomógörgő emelőrendszerében. Mivel ezeket mindig kenni kellett és nem volt precíz a működésük, ezért teljesen kenésmentes és karbantartásmentes drylin W lineáris sínekre és iglidur Z siklócsapágyakra cserélték őket.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Ingenieria Herma hengerelő
Ingenieria Herma hengerelő autóipar

Karosszériagyártás

Kétharmaddal kevesebb meghibásodás a triflex R energialánccal

A Jaguar Cars Limited autógyárában új kábelvezetést kellett találni az automatizált ipari robotokhoz. A korábbi tömlős megoldás sok állásidőt okozott, mert a tömlők a robot munkaterületére estek. Az újonnan telepített triflex RS univerzális modul, ezzel szemben, minden mozdulat során visszahúzza a kábeleket.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Triflex_Application_Jaguar_Cars
Triflex_Application_Jaguar_Cars

Biztonságos kábelvezetés a forgótengelyen a twisterchainnek köszönhetően

A modernizálási projekt keretében egy 6-tengelyes robot valamennyi tengelyére több dimenzióban mozgó energialáncokat szereltek. A robotkaron a triflex R család 3D energialáncain felül, twisterchain energialáncokat alkalmaztak a forgástengelyen a kábelek és tömlők vezetésére. Azóta nem volt leállás.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Wandres_gmbh_6_axis_robot_twisterchain
Wandres_gmbh_6_axis_robot_twisterchain

Üzembiztosság és jelentős költségmegtakarítás a triflex R 3D energialáncnak köszönhetően

A nehéz üzemi körülmények és a nagy gyorsulások miatt az MA Automotive gépparkjának kezelőrobotjai gyakran leálltak, ami komoly költségekkel járt.  Ügyfelünk ma már jelentős karbantartási költségeket takarít meg a lapos triflex RS energialánc-rendszereknek köszönhetően.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
MA Automotive
MA Automotive

Nagy rugalmasság és kábelvédelem 11 összeszerelő roboton

A triflex energiaellátások ideálisak az autóipar robotos alkalmazásaihoz, mivel nagyfokú rugalmasságot, ugyanakkor, magas szintű kábelvédelmet kínálnak. Kb. +/- 380°-os csavarás érhető el méterenként, a hosszanti tengely mentén, ütközővel korlátozva.

 

További információk az alkalmazással kapcsolatban
LSW Maschinenfabrik GmbH autóipar karosszéria gyártás
LSW Maschinenfabrik GmbH autóipar karosszéria gyártás

Fényezőműhely

A festékködben is megbízható – több dimenzióban mozgó energialánc

A több, mint két évvel ezelőtti telepítése óta a triflex R többdimenziós energiaellátó rendszer biztosítja a hibamentes festést és a robot éjjel-nappali rendelkezésre állását. Az egyszerű csatlakozás jelentősen csökkenti a beállítási időt.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
chainflex energialánc az autóipari festőroboton
chainflex energialánc az autóipari festőroboton

Karbantartást nem igénylő csapágyak festősori aktuátorokhoz

Az ARIS Stellantriebe GmbH-nál az aktuátorban ma már különféle iglidur siklócsapágyakat , valamint dryspin nagy menetemelkedésű menetes vezérorsót használnak. Az iglidur anyag optimalizálhatja a működést és csökkentheti költségeket a hajtás különböző pontjain.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Aris Stellantriebe GmbH Linearis lineáris aktuátor
Aris Stellantriebe GmbH Linearis lineáris aktuátor

Hajtáslánc

Az intelligens energialánc állapotfelügyeletnek köszönhetően nem kell nem tervezett állásidővel számolni

Az autóiparban megbíznak az igus könnyű és halk műanyag energialáncaiban. Amelyek, ráadásul, a smart plastics termékcsalád iSense megoldásaival is felszerelhetők. Ez lehetővé teszi az energialánc-rendszerek állapotának digitális nyomon követését.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Autóipari hajtásláncok e-chain energialáncok
Autóipari hajtásláncok e-chain energialáncok

Kenésmentes lineáris csapágyak motoralkatrészek mosására használt gépben

Ebben az ipari mosógépben, amelyet arra használnak, hogy eltávolítsák a szennyeződést a motor alkatrészeiről a beszerelés előtt, a hagyományos lineáris golyóscsapágyak meghibásodtak. Az erősen korrozív környezet és az agresszív tisztítószerek miatt most már iglidur polimer csapágyainkat használják. Ezek biztosítják a rendszerben a szükséges megbízhatóságot és a karbantartásmentes működést.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Ipari mosógép autóipar
Ipari mosógép autóipar

Elektromos hajtáslánc

Megbízható energiaellátás maximális folyamatsebességgel

A Flexweld robothegesztő cég teljes rendszert keresett az összes kábel, hűtőcső és levegő tömlő biztonságos vezetésére egy energiaellátásban. A megoldást a triflex R család energialáncai jelentették.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Flexweld robothegesztés
Flexweld robothegesztés

Végszerelés

Ragasztott varratok automatizált alkalmazása

A költséghatékony robotika az autóipari termelésben is ideális. A Volkswagen igus robolink robotkart használ. A robotkar akusztikai elemek ragasztását végzi a hátsó akkumulátorkonzol területén. Tudja meg, hogyan automatizálhatja a folyamatait

RBTX Volkswagen
RBTX Volkswagen

10 év siker a mozgatórendszerek területén

A Husch Handhabungstechnik GmbH cég több, mint 10 éve használja megelégedéssel műanyag energialáncainkat valamint lineáris és forgó csapágytermékeinket kezelőrendszerükben. Melyek hosszú élettartamot, robusztusságot és karbantartásmentességet tesznek lehetővé.

További információk az alkalmazással kapcsolatban
HUSCH Handhabungstechnik
HUSCH Handhabungstechnik

Görgős energialáncok rendkívül dinamikus rakodó lineáris robotokhoz

A P4.32 görgős energialánc halkan és simán fut, és bírja a tartósan nagy sebességet. Ez tökéletessé teszi a GROB-Werke GmbH rakodó lineáris robotjában történő alkalmazásra 
 

 

További információk az alkalmazással kapcsolatban
GROB-Werke GmbH & Co
GROB-Werke GmbH & Co

Rugalmas és ellenálló körasztal csapágyak a szerelvénytartókban

Egy autógyár összeszerelő gyártósorának 60 szerelvénytartójában alkalmaznak iglidur körasztal csapágyakat, mivel nagyon könnyűek, és tartósan karbantartás- és kenés nélkül működnek nagy és állandó terhelés mellett.

 

További információk az alkalmazással kapcsolatban
Möve Metall szerelvénytartó
Möve Metall szerelvénytartó