Gépek és berendezések intelligens állapotfelügyelete | igus i.Sense
Bízni jó valamiben, de még jobb leellenőrizni ... egyszerűen az igus® i.Sense segítségével - smart plastics megoldások
Ha smart plastics megoldások használatával valósítják meg az állapotfelügyeletet, azok azonnal jelentenek minden váratlan működési állapotot, lekapcsolják a rendszert vagy riasztást adnak ki. A gyártással foglalkozó ipari szereplők ezzel a funkcióval minimalizálhatják a rendszer meghibásodásait, az állásidőt és a karbantartás költségeit. Hatékonyan szeretné használni a gépeit, a komponenseit és az erőforrásait valamennyi rendelkezésre álló digitális előny kiaknázása mellett? A smart plastics megoldások használatával praktikus és költséghatékony módon szeretné elősegíteni a karbantartás digitalizációját?
Mindig, mindenen rajta tartjuk a szemünket a daruzásban
Sikertörténetek az i.Sense smart plastics megoldással
Nagy terhelés, hosszú használat és sokféle időjárásikörülmény – a daruknak e mellett is kiváló teljesítményt kell nyújtaniuk. Ennek mindenkori biztosításához megbízható állapotfelügyeletre van szükség, például a smart plastics i.Sense-re.
Tech up, cost down: legalább az egyiket garantáljuk. Ez a mi hivatásunk, és ezt nyújtjuk Önnek évek óta. A jelenlegi helyzet hatalmas kihívásai csak még inkább erre ösztönöznek minket.
Ismerje meg most rögtön 2022-es smart plastics fejlesztéseinket, például az új i.Sense EC.W élettartam érzékelőt és az első, tisztaterekben is alkalmazható prediktív karbantartási rendszert.
Intelligens energialánc-rendszerek még gyorsabb tervezése. CAD modellek minden intelligens komponenshez.
Intelligens energialánc rendszereink megbízhatóságát világszerte már több százezer alkalmazásban élvezik - az italautomatáktól a CNC gépeken át az acélgyárakig. Az alátámasztás nélküli szakaszok gond nélkül áthidalhatók, a nagy úthossz pedig a legkülönfélébb iparágakban is megoldható.
Állapotfelügyelet az igus-szal: meghatározás, különbségek, előnyök, hátrányok és további magyarázatok
Mi az az állapotfelügyelet? Az iparban az állapotfelügyelet a gépek, berendezések, alkatrészek vagy folyamatok állapotának rendszeres vagy folyamatos rögzítését vagy ellenőrzését jelenti.
Milyen állapotokat követhetünk nyomon ezekkel az állapotfelügyeleti rendszerekkel? A különféle állapotfelügyeleti rendszerekkel a gépek fizikai paramétereinek rendkívül széles köre, például a gyorsulás, a motor vibráció vagy a szakítóerők, rögzíthető.
Mi a folyamatos állapotfelügyelet célja? Segítségével optimalizálhatók a karbantartási és szervizelési időpontok, stabilizálhatók a folyamatok és növelhető a személyzet biztonsága. A gépadatok gyakorlatban alkalmazható javaslatokká alakíthatók, melyek segítségével valós működési előnyre és anyagi megtérülésre tehetünk szert.
Többet megtudhat erről, és még sok más témáról, mint például az állapotfelügyeleti rendszerek használatáról az intelligens gyárban, a berendezések általános hatékonyságáról (OEE) és az IoT-ről, valamint ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseire adott válaszainkat is elérheti az igus blogon:
Az összes intelligens műanyag tesztberendezést a főmenüben és az E08 területen érheti el.
Integráció
Fennálló és küszöbön álló meghibásodások esetén az érzékelők értesítik a rendszert, és javasolják a leállítást. A működéshez nem szükséges további külső adatfeldolgozó modul.