Tapasztalja meg a jövőt az i.Cee-vel: prediktív karbantartás
Hogyan takaríthatok meg jelentős karbantartási költségeket a smart plastics termékekkel?
Az egyes komponensek intelligens hálózatba állítása szilárd alapot teremt a prediktív karbantartási koncepciókhoz. Az igus-nál prediktív karbantartási rendszerünknek az i.Cee nevet adtuk. A rendszer központi eleme az i.Cee szoftver. Lehetővé teszi, hogy meghatározza igus termékének maximális élettartamát és tökéletes szervizidejét. Az algoritmusok a használatnak megfelelően módosítják az élettartamot és karbantartási időt.
Az időjárásálló doboz (IP.68) a gép kapcsolószekrényére van felszerelve, fogadja az energialánc vagy a siklócsapágy érzékelőinek adatait és egyben otthont ad az i.Cee szoftvernek. A dobozhoz csatlakoztatható továbbá több eszköz is, így lehetővé teszi az igus állapotfelügyelő egységek használatát is.
Az i.Cee:plus II modul, amely beszerelhető a vezérlőszekrénybe vagy közvetlenül a gépbe is, összegyűjti az energiaellátó rendszer vagy a siklócsapágy érzékelőiről érkező adatokat, és továbbítja őket az i.Cee szoftver felé.
Az energialánc vagy a siklócsapágy érzékelői közvetlenül az Ön vállalati szoftverével kommunikálnak, amely továbbítja az adatokat az i. Cee szoftver számára kiértékelés céljából. Az érzékelők és a szoftver közötti adatátvitel a legösszetettebb, de egyben a legegyedibb megoldás is.
Ön határozhatja meg az adatátvitel és a hozzáférés módját
Adatátvitel a vállalat helyi hálózatán belül (i.Cee:local) vagy egy biztonságos felhőben (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Az adatai soha nem hagyják el a vállalati hálózatot, mivel az i. Cee szoftver kizárólag az Ön által meghatározott hálózatokon belül kommunikál. A lehetőségek egyetlen gép egyetlen energialáncától egészen a teljes gépparkig és az Ön saját kimeneti interfészéig terjednek.
i.Cee:cloud
Ez az internetalapú megoldás kétféle lehetőséget biztosít. Ha az első lehetőséget választja, az adatai közvetlenül a felhőbe kerülnek, ahol egy védett területen válnak hozzáférhetővé egy böngészőben használható irányítópult segítségével. A második lehetőség esetén az adatok egy köztes helyre kerülnek az i. Cee.neten, amely egy ún. adatgyűjtő. Az i. Cee.net az Ön vállalata területén található, így Ön bármikor leállíthatja vagy módosíthatja a felhővel történő adatcserét.
Milyen előnyökkel jár az i.Cee rendszeren alapuló prediktív karbantartás?
Elkerülhetővé válnak a nem tervezett leállások miatti költséges kiesések a termelésben
Az autógyártásban a szalag soha sem áll le. Az együttműködő összeszerelő és hegesztő robotkarok folyamatosan használatban vannak, csakúgy mint az őket energiával és adatokkal ellátó alkatrészek. Pontosan olyan környezet ez, amelyben az intelligens megoldások, mint például a prediktív karbantartás, igazán hasznosnak bizonyulhatnak. Egy új Ipar 4.0-ás projekt vagy hatékonyságnövelő utólagos felszerelés - smart plastics megoldásaink univerzális moduláris rendszerként bármely rendszer egyedi igényeire alakíthatóak.
... próbálja ki az összes 2023-as smart plastics fejlesztésünket, például a robot energialáncok törés felügyeletét ellátó i.Sense TR.B-t vagy elsőként az új, intelligens mindentudó szolgáltatást, a superwise-t itt:
Intelligens üzemfelügyelet a FANUC FIELD rendszerrel és az igus smart plastics megoldásokkal
A gépekből és rendszerekből származó adatok kiértékeléséhez a FANUC, egy nemzetközi robotgyártó "FIELD rendszer" nevű nyílt ipari IoT platformját kínálja megoldásként. A rendszer a helyi hálózati topológiát felhasználva képes a termelésben különböző gyártóktól származó gépek összekapcsolására, és lehetővé teszi a teljes termelési lánc adatainak átfogó elemzését. Az infrastruktúrában a FANUC által és külső vállalatok által fejlesztett alkalmazásokat is használnak. A „smart plastics - i.Cee“ applikáció lehetővég teszi a karbantartó személyzet számára a smart plastics megoldások, így például az energialáncok és kábelek, állapotfelügyeletét, és a karbantartás előre tervezését a FIELD rendszerben.