Csökkentse jelentősen karbantartási költségeit prediktív karbantartással | i.Cee
Az autógyártásban a szállítószalag soha sem áll le. Az együttműködő összeszerelő és hegesztő robotkarok folyamatosan használatban vannak, csakúgy mint minden alkatrész, amely energiával és adatokkal látja el őket, illetve megvalósítja a mozgásukat. Éppen ilyen körülmények között bizonyulnak igazán hasznosnak az intelligens megoldások, mint például a prediktív karbantartás. Egy új Ipar 4.0-ás projekt vagy hatékonyságnövelő utólagos felszerelés - smart plastics megoldásaink univerzális moduláris rendszerként bármely rendszer igényeire alakíthatók.
Az időszerű figyelmeztetés miatt alacsonyabb karbantartási költségek
Nincs több váratlan leállás
Alacsony raktározási költségek
A különböző gyártóterületek ...
... intelligens kapcsolat
Karosszériagyártás
A karosszériagyártási folyamatok összhangban vannak egymással. Ha csak egyetlen alkatrész is tönkremegy, a teljes gyártósor leállásra kényszerül. Az igus® megoldása a robotok hetedik tengelyének lineáris és forgó mozgása közbeni adat- és eletromos kábelek állapotának folyamatos ellenőrzésére az i.Sense állapotfelügyelő rendszer. Mely folyamatosan információval szolgál a pillanatnyi működési állapotról, azonnal felfedezi a rendellenességeket és megelőzi a szükségtelen leállást.
Hajtáslánc
Az erőátviteli berendezések gyártósorán a gépekkel szemben hangsúlyos elvárás a megbízhatóság. A különböző munkaállomások és köztük lévő hosszú sorok egy dinamikus, komplex rendszert alkotnak; egyetlen hiba kihat a teljes gyártósorra. Ideális esetben a termelés megszakítás és leállás nélkül, a smart plastics megoldások közül azi.Cee prediktív karbantartási megoldásnak köszönhetően tervezhetően történik.
Végszerelés
A végszerelés során a végső simításokat végzik a gyártósoron. De természetesen, a hibamentes működés itt is legalább olyan fontos, mint a gyártási folyamat elején. Az ebben a gyártási folyamatban alkalmazott manipulátorokat pedig jó, ha könnyű mozgatni. Ezért ideális ebben a fázisban a könnyű, de ellenálló polimerből készült energialáncok alkalmazása. A tartó görgők segítségével még nagyobb távolságok is stabilan és megbízhatóan áthidalhatóak.
smart plastics i.Cee - Rengeteg Ipar 4.0 egy dobozban
Állapotfelügyelet | i.Sense
Ezen koncepciók mentén vezet a leggyorsabb és legegyszerűbb út egy önmagát felügyelő termékhez. Az egyes termékeket érzékelőkkel szereljük fel, amelyek előre meghatározott határértékek alapján mérik és figyelik a különféle értékeket (például a hőmérsékletet, az erőket, a hanghullámokat vagy a rezgéseket). Ha valamelyik érték túllépi az előre beállított határokat, a rendszer riasztja, de legalábbis értesíti a felhasználót. Az így nyert adatok alapján meghatározhatóak a szükséges lépések, például a karbantartás vagy éppen a rendszer leállítása. Az igus-nál az állapotfelügyeletre az i.Sense ("érzem")kifejezést használjuk.
Ezzel szemben a prediktív karbantartás esetében a használt érzékelők és szoftverek alkotta rendszer lehetővé teszi az élettartam dinamikus kiszámítását, és a termékek ideális karbantartási idejének meghatározását. A prediktív karbantartás az intelligens Ipar 4.0 rendszerek megvalósítása felé tett következő lépés. Célunk minden esetben az, hogy maximalizáljuk az adott rendszer teljesítményét, a felhasználók biztonságát és a termék élettartamát. Az igus-nál prediktív karbantartási rendszerünket i.Cee-nek hívjuk (az angol "[előre] látom" kifejezés alapján).
Hogyan működik az igus prediktív karbantartási megoldása?
Az egyes alkatrészek intelligens hálózatba kapcsolása szilárd alapot biztosít a prediktív karbantartás megvalósítására. Az igus-nál a prediktív karbantartási megoldásokat az i.Cee név alatt fogjuk össze.
A rendszer központi eleme az i.Cee szoftver. Az energialáncon, a siklócsapágyakon vagy a lineáris csúszkákon található érzékelők segítségével válnak készletről elérhető termékeink intelligens megoldásokká. Ez a fejlesztés lehetővé teszi az igus® termékek maximális élettartamának meghatározását, és az i.Cee rendszer megállapítja a karbantartás ideális idejét is. Az algoritmusok az élettartamot és az üzemidőt a berendezés használatához igazítják. Az általunk kínált szoftver, néhány érzékelő és az i.Cee plus II kommunikációs modul a készletről elérhető szabványos termékeket pillanatok alatt intelligens energiaellátó rendszerré vagy csapágytechnológiává alakítja.
Ön határozhatja meg az adatátvitel és a hozzáférés módját
Adatátvitel a vállalat helyi hálózatán belül (i.Cee:local) vagy egy biztonságos felhőben (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Adatai nem hagyják el a vállalati hálózatot, mivel az i.Cee szoftver csak az Ön által választott hálózatokon belül kommunikál. A lehetőségek az egy gépen belüli energialánctól a gépparkig és a saját kimeneti interfészéig terjednek.
i.Cee:cloud
Az internet-alapú megoldás két lehetőséget kínál: az első esetben a szenzorok közvetlenül a felhőbe továbbítják az adatokat, melyek böngészőben használható irányítópult által hozzáférhetőek és védettek. Vagy az adatok az i.Cee.neten, egy úgynevezett adatkoncentrátoron (data concentrator) keresztül futnak át. Az i.Cee.net az Ön tartózkodási helyén található, így bármikor leállíthatja vagy beállíthatja a felhővel folytatott adatcserét.
Ha egy ilyen rendkívül dinamikus alkalmazásnál a tényleges működés során előre nem látható nehézség adódna, közvetlenül észlelhetjük az egyedi törésfigyelő i.Sense EC.B smart plastics komponenssel.
Egy autóalkatrészeket gyártó osztrák vállalat az igus smart plastics megoldásait használja a beltéri bakdaruiban, amelyek motorblokkokat mozgatnak automatikusan.
Útmutató a megfelelő smart plastics megoldás kiválasztásához
Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő intelligens megoldást!
Online tanácsadó eszközünknek elég mindössze néhány információ a kívánt alkalmazásról, és már útba is igazítja Önt a megfelelő smart plastics megoldások előzetes kiválasztásával kapcsolatban. A kiválasztás során az eszköz áttekintést ad az aktuálisan elérhető smart plastics lehetőségekről.
A valós használati körülményeket laboratóriumunkban teszteltük:
Az óriási motion plastics termékbemutató mintadoboz
Próbálja ki egyszerűen: azigus sarokkal mindig kéznél lesznek az iparághoz illő legújabb motion plastics megoldások.
Elszállítjuk Önhöz a bemutatóállványt, kérésére összeállítjuk, majd elhelyezzük a rekeszekben az Ön által választott termékmintákat. De egyedül is összerakhatja, ha úgy kívánja. A sarok állandó jelleggel, illetve adott időtartamra is rendelhető.
Mit takar az igus smart plastics kifejezés? Mit értünk az Ipar 4.0 kifejezés alatt? Blogunkon választ talál a leggyakoribb vásárlóink által feltett kérdésekre: