Az energialáncok tesztlaborja

  • (teljes terület igus® tesztlaboratórium 3,800 m²)
  • Évente több mint 15 000 vizsgálat minden termékre vonatkozóan
  • 53 tesztrendszer
  • Évente 10 milliárd e-chain® ciklus az e-chain® és a chainflex® tesztlaboratóriumban.
  • 3 milliárd vizsgálati ciklus csak az e-chain esetében®

Milyen vizsgálatokat végeznek?

Új próbapad hosszú utazásokhoz

  • Görgős energialáncok
  • Akár 8m/s haladási sebesség is lehetséges
  • Akár 400 m utazási távolság is megvalósítható
  • 200 m tesztpálya
  • Teljesen automatizált rendszer
Hosszú út a terepi tesztben

Tisztaszobás laboratórium

Tisztatér laboratórium

Hideg teszt

  • Hőmérséklet: -40 °C
  • Menet: 4,32 m
  • Sebesség: több mint 0,7 m/s
  • Gyakoriság: kb. 6900 ciklus/nap

Média ellenállási teszt

Mi történik a vizsgálati eredményekkel?

Online eszközök

Online eszközök

e-chain energialánc újdonságok

e-chain energialánc újdonságok

smart plastics

smart plastics

Kiválasztott tesztek

A nem támogatott hossz vizsgálata

az energialánc vizsgálata a támasz nélküli hossz, a szakítószilárdság és a szakítószilárdság tekintetében

Olajteszt energialáncokkal

Olajteszt energialánccal

Zajteszt

Zajvizsgálat energialánccal

Hangerő összehasonlítás

Hangerő összehasonlítás

Tisztaszobai vizsgálati energialáncok

Tiszta helyiség tesztelési energialánc

Szakítóvizsgálat a tengeri energialánccal

Szakítóerő vizsgálat az offshore energialánccal

Örömmel tesztelnénk az Ön alkalmazását is!

További információ

igus tesztlaboratórium

tesztlaboratórium

Energialánc-rendszerek

Energialánc-rendszerek

Online konfigurátorok az e-láncokhoz

e-chain® Online konfigurátorok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation