Nyelvváltás :
... E4.1L ... Csökkentse az összeszerelési időt ...
Az igus® új, innovatív osztórendszert fejlesztett ki az E4.1L számára. Ez különösen egyszerűvé teszi a polcok beillesztését több szinten keresztül az igény szerinti belső térelválasztáshoz. A HMI látogatói a saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy milyen gyorsan és egyszerűen tölthető az új E4.1L. Természetesen az új térelválasztó rendszert az igus® laboratóriumában is tesztelik:
Az igus® összehasonlító teszt során az iparág legnagyobb kölni tesztlaboratóriumában összehasonlította az E4.48L műanyag e-chain® termékét egy versenytárs termékével. Mindkét láncot a teherbíró képességük szempontjából vizsgálták a nem alátámasztott hosszban, a törési tesztben és a húzóerők alatti viselkedésük szempontjából:
igus® E4.48L
Versenytárs
Belső/külső magasság
48 mm/ 64 mm
40 mm/ 62 mm
Belső/külső szélesség
105 mm/ 125 mm
67 mm/ 76 mm
osztás
67 mm
76 mm
Tömeg méterenként
1,73 kg
2,08 kg

Teherbírás a nem támogatott hosszal
Vizsgálati beállítás: Mindkét láncot 1,8 m hosszban, alátámasztás nélkül függesztették fel, 5 kg/m súlytöbblettel.
Eredmény: A semleges vonalhoz képest a versenylánc 6 mm-rel jobban megereszkedett, mint az E4.48L.

Viselkedés húzóerők esetén
Vizsgálati elrendezés: Mindkét láncot a vizsgálati laboratóriumban egy rögzítőszerkezetbe szorítják, és mindkét végére egyidejűleg feszültséget gyakorolnak.
Eredmény: Az E4.48L 86 %-kal nagyobb húzóerőt képes elviselni, mint a versenytárs lánc.

Törésteszt
Vizsgálati elrendezés: A szakítóvizsgálat során a nem alátámasztott láncot felülről terheljük. A további terhelést addig növeljük, amíg a lánc el nem szakad.
Eredmény: Az E4.48L 45%-kal nagyobb többletterhelést bír el, mint a versenytársak láncai.
igus® E4.48L
Versenytárs
Nem támogatott hossz
6 mm-rel nagyobb megereszkedés
Szakítószilárdság
100 %
54 %
Szakítószilárdság
100 %
69 %
Az E4.48L minden vizsgált területen felülmúlja a vizsgált versenytárs termékét.