A drylin hajtástechnológia kenésmentes lineáris tengelyeit trapézmenetes, nagy emelkedésű csavarmenetes vagy fogasszíjas hajtás mozgatja. Az igus az adott egyedi alkalmazási területnek megfelelő megoldásokat kínál a felhasználóknak: legyen szó könnyű, tömör polimerből vagy akár rozsdamentes acélból készült egységekről és megoldásokról. A lökethossz minden rendszer esetében szabadon választható meg, a választható meghajtást pedig motor vagy kézi hajtású kerék biztosítja. Az igus a motion plastics megoldások szakértőjeként hajtásrendszereivel a legmagasabb szinten optimalizálja a lineáris automatizálást. Az igus hajtásrendszerei kenésmentes alkatrészekből állnak, ráadásul elérhető áron szerezhetők be.
Hosszú élettartam, precizitás és magas fokú megbízhatóság jellemzi őket. Nagy sebességű lineáris hajtásrendszert keres, esetleg Z-tengelyt egy állványszerkezethez, vagy netán egyszerűen kenésmentes és hatékony alternatív megoldásra van szüksége a hajtásrendszeréhez? Jó hírünk van az Ön számára: speciális hajtásmegoldásaink széles választéka minden igényét kielégítheti. A drylin hajtástechnológia ráadásul porálló, könnyű, csendes, világszerte elérhető, valamint majdnem minden alkalmazás és iparág számára ideális megoldás.