A lineáris modulok minden modellje felszerelhető trapézmenetes vagy nagy menetemelkedésű vezérorsóval is. A fogasszíjas hajtású lineáris tengelyeket nagy elmozdulással járó és nagy sebességű alkalmazásokhoz terveztük, ahol nagy számú rövid ciklust kell megismételni.
A nagy sebességű és nagy elmozdulást biztosító lineáris egységek , melyeknél a közvetlen erőátvitelt fogaslécek biztosítják, további előnyökkel is járnak, hiszen a csúszkák egyetlen rendszerben külön-külön mozgathatók, és nincs közöttük hézag.
A polimer csapágyaknak és anyáknak köszönhetően kenésmentes
23 tengelyanyag
38 trapézmenetes és 4 nagy emelkedésű menetes menetmagasság
A test rozsdamentes acélból, alumíniumból, cinkből vagy polimerből készül
5Rajzolat vagy orsócsap szerint megmunkált vezérorsó
6Rendelhető tartozékok
Golyóscsapágyakkal ellátott végtámaszok
2Kenésmentes lineáris vezetőelem polimer siklócsapágyakkal
3Többféle hosszúságú csúszka
Poliuretán (PU) vagy neoprén fogasszíj
5Keményen anodizált alumínium
Közvetlen erőátvitel a fogasléccel
2Torziós merevség az alumíniumból készült drylin AWMR üreges tengelynek köszönhetően
Karbantartás- és kenésmentes a drylin R lineáris betéteknek köszönhetően
4A csekély dinamikus tömeg (0,9 kg) gyors működést biztosít