Könnyű és kenésmentes csapágy-technológia drónokhoz és UAV-khez
A személyzet nélküli repülés egyre nagyobb teret hódít az életünkben. Például repülő taxik vagy csomagküldő drónok formájában. A drónalkatrészekkel szemben támasztott legfontosabb követelmények között szerepel az alacsony tömeg, az időjárási körülményeknek való ellenállás, valamint a hosszú élettartam. A nagyteljesítményű polimerből készült termékeink ideális megoldást kínálnak, hiszen nem igényelnek külső kenést, halkak és korróziómentesek. Számos iglidur anyag megfelel aFAR 25.853 tűzvédelmi előírás követelményeinek is.
Az igus-termékek előnyei:
Költséghatékony
Kisebb helyigény és súly
Alacsony vibráció és zaj
Ellenáll a vegyszereknek, a szennyeződéseknek és a korróziónak
Gyors kiszállítás
Komplett rendszer vagy egyedi alkatrészek - akár 1 db is rendelhető
Ez a kártevőirtó drón képes arra, hogy teleszkópos karjával megközelítse a fertőzés helyét és például rovarirtót permetezzen oda. drylin lineáris vezetőt és igubal csapágyakat használnak a kar és a csuklós kar mozgatásához. A legfontosabb az volt, hogy az alkatrészek kemények és könnyűek legyenek.
Több mint 40 alkalmazási példát bemutató válogatásunkból megtudhatja, hogyan használják energialáncainkat és csapágytermékeinket a repülőiparban, különböző követelményeknek megfelelően. Olyan kihívásokat kell leküzdeni, mint a nagy terhelés, az extrém hőmérséklet-különbségek, a szűk terek vagy a kis tömeget igénylő specifikációk.