Nyelvváltás :
A mozgó termékek színpadi területen történő használatára különleges követelmények vonatkoznak a használat során keletkező zajszintre vonatkozóan. A követelmények az alkalmazás körülményeitől függnek. Egy különösen zajérzékeny alkalmazásnál például 54 dB-nél kisebb hangerőre volt szükség - az e-spooltól egy méterre mérve®. Ez az érték éppen a standard e-spool® (56dB) hangereje alatt van.


Az e-spool® egy szigetelt helyiségben kb. 0,3 méter/másodperc sebességgel mozog. A zajfejlődést 1 méteres távolságban mérik és rögzítik.
A speciális e-spool® kiegészítő szigetelőanyaggal a szükséges zajszint alatt marad, ezért használható.
A standard e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 ugyanolyan körülmények között csak kissé magasabb zajszintet mutatott - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Minőség az igus®tesztlaboratóriumából
A nagy ciklusszámú, nagy sebességű és gyorsulású, igényes környezeti körülmények között működő alkalmazások tesztelt és funkcionálisan megbízható rendszereket igényelnek, különösen az energialáncok és kábelek, valamint a polimer siklócsapágyak és lineáris rendszerek esetében. Az igus® saját laboratóriumában folyamatosan valós körülmények között végez teszteket. Évente több mint 2000 tesztet végeznek el az e-láncon® és a kábelen, és több mint 5000 tesztet a siklócsapágyakon. Vizsgálataink a húzó- és nyíróerőkre, a súrlódási együtthatóra, a kopásra, a meghajtóerőre és a kopásra összpontosítanak a feltételek és sebességek széles skáláján. Olyan befolyásoló tényezőket veszünk figyelembe, mint a szennyeződés, az időjárás, a hideg vagy az ütések és ütések.