TH3 – az első higiénikus kivitelű e-chain® energialánc

  • Könnyen tisztítható
  • A világ első „Hygienic Design Guidelines“ higiéniai tervezési irányelvek szerint kifejlesztett polimer energialánca
  • FDA-megfelelőség - az élelmiszeriparban alkalmazott műanyagok esetén jellemző, kék színű anyaggal (igumid TH NB anyag az oldalsó alkatrészekhez és igumid TH G a keretekhez, illetve a szerelőkonzolokhoz)
  • Csavarkötések nélküli kialakítás
  • Jó ellenálló képesség az agresszív tisztítószerekkel és vegyszerekkel szemben
  • A lekerekített szélek miatt nincsenek hozzáférhetetlen helyek, ahol a baktériumok elszaporodhatnak
  • Nincsenek egymáson elmozduló anyagok
  • Nincsen rajta csavarkötés
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +70 °C között
  • Reddot-díjnyertes 2017-ben

Jellemző alkalmazási területek: Csomagolás, étel- és ital/töltőautomaták, „Ha a legmagasabb higiéniai követelményeknek kell megfelelni, és a kábeleket és tömlőket biztonságosan kell vezetni, a

TH3 sorozat megfelel az alábbi típusú alkalmazásokhoz:
TH3.25:
Alátámasztás nélküli alkalmazás ≤ 1,2m, függesztett alkalmazás 6,0 m
TH3.45: Alátámasztás nélkül ≤ 1,5 m, függesztett alkalmazás 6,0 m
 
TH3 energialánc
Sebesség FLG/Gyorsulás FLG:
2m/s/10m/s²             
TH3 energialánc
Hőmérséklet:
-40°C/+70°C          
TH3 energialánc
Tűzveszélyességi osztály: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          


Az igus® Hygienic Design e-chain® energialánca két belső magasságú kivitelben, valamint ezek mindegyikénél 4-féle belső szélességben kapható. Az akár 4 belső elválasztószegmens így mindkét méretnél használható. Ezáltal a kábelek és a tömlők egymástól teljesen függetlenül helyezhetők el, és mégis marad közöttük elegendő rés a tisztításhoz.

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 energialánc

TH3.25 termékcsalád

Belső szélesség Bi [mm]:

 

Külső szélesség Ba [mm]:

 

Görbületi sugár R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Cikksz. Bi Ba BR Ha Hi H D K
3-4 munkanapon belül indítható TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25,5 180 110 300 6,32 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 6,62 EUR Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Szerelőkonzolok

A [mm]:

 

Belső szélesség Bi [mm]:

 

Külső szélesség Ba [mm]:

 

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 energialánc

TH3.45 termékcsalád

Belső szélesség Bi [mm]:

 

Külső szélesség Ba [mm]:

 

Görbületi sugár R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Cikksz. Bi Ba Sugár Ha Hi H D K
3-4 munkanapon belül indítható TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 13,09 EUR Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 13,25 EUR Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 13,55 EUR Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Szerelőkonzol

A [mm]:

 

Belső szélesség Bi [mm]:

 

Külső szélesség Ba [mm]:

 


3-4 munkanapon belül indítható
Szállítási idő kérésre