Megoldás
A megfelelő kábelvezető keresése közben a cég megtalálta, amit keresett az igus-nál, akivel a gépgyártó már hosszú partnerséget ápolt. A
rúdanyagból,
iglidur siklócsapágyakból és
drylin lineáris vezetőkből álló egyedi megoldást már be is építették a cég saját rendszereibe. „A minőség, a rugalmasság és az együttműködés módja illett az elképzeléseinkhez, így már a kezdetektől fogva világos volt számunkra, hogy az energiaellátással kapcsolatban az igus lesz az elsőszámú partnerünk.“ - nyilatkozta Martin Hüttenrauch, a SCHIWA Sales Managere.
Azóta
TH3 energialáncokat alkalmaznak. Ezt a higiénikus kialakítású energialáncot mindenütt használják, ahol a legmagasabb higiéniai követelmények érvényesülnek, és a kábeleket és tömlőket biztonságosan kell vezetni. Könnyen tisztítható, FDA-kompatibilis, nincs csavaros csatlakozója, és ideális az agresszív tisztítószerekkel és vegyszerekkel való kontaktushoz. Az energialánc legfeljebb négy rögzített belső szegmensével a kábeleket és tömlőket szépen el lehet választani egymástól, és még elegendő szabad hely marad a tisztításhoz is. A TH3 energialánc további előnye, hogy a lekerekített széleknek köszönhetően nincsenek hozzáférhetetlen helyek, így elkerülhető a csíraképződés. A csavarmentes konstrukció és a nyitott kialakítás megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek is, mivel biztosítja a rendszer könnyebb tisztítását.
A TH3 energialáncokat először a SCHIWA négysávos szeletelőjében használták. „Több, mint két éve használjuk az energiaellátó rendszereket, és eddig nincs rá panaszunk. Pontosan azt kaptuk, amit szerettünk volna. A kábelek elvezetése biztonságos, a kék szín pedig kellően feltűnő.“ - mondta el Tobias Wahl, a SCHIWA műszaki fejlesztő részlegének vezetője. A kék szín választásával a vállalat követi az "optikai észlelhetőség" elveit is, amely egyre fontosabb követelmény az élelmiszer-technológiában.