Tesztjelentések az igus® dryspin® technológiáról

Tovább a teszteredményekhez:


Nagy hatékonyság, alacsony kopás nagy emelkedésű menetek dryspin® technológiával

A vezérorsós hajtások olyan gépelemek, amelyek a forgómozgást lineáris mozgássá alakítják át (áttételek). Az igus nagy menetemelkedésű és trapézmenetes orsók három különböző vezérorsó anyagból kaphatók (rozsdamentes acél, acél és alumínium) és több, mint hét vezérorsó anya alapanyaggal kombinálhatók. Az optimalizált súrlódású iglidur anyagok lehetővé teszik a kenés- és karbantartásmentes alkalmazások gyors és egyszerű online konfigurálását és megrendelését. Az igus által kifejlesztett dryspin technológia aszimmetrikus menetekkel rendelkezik, melynek köszönhetően tartósabb, míg a lapos menetszög a hatékonyságot növeli. A vezérorsóanya menetes rúdnak megfelelő geometriája változtatható, még a standard kivitelű termék esetében is. Mindenhez kapható megfelelő geometria, a hengeres kivitelektől kezdve a karimás vagy kulcsfelületes kiviteleken át a holtjátékot csökkentő vezérorsókig, mint a holtjátékmentes, a kis holtjátékú és a holtjátékot kiigazító vezérorsóanyák.

A kopás fontos szempont a mozgó alkalmazások alkatrészei esetében. Az olyan kopásálló polimerek, mint az iglidur alapanyagok jelentik a megoldást a kopás minimalizálása és az alkatrészek élettartamának növelésére. A tribológiai jellemzőik teszik az iglidur® anyagokat tökéletessé minden olyan alkalmazásban, ahol a jó súrlódási együttható és az alacsony kopás lényeges szempont.  Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriuma 3800 m²-en fekszik; itt zajlik az igus-nál a kutatás-fejlesztés valamint számtalan kísérletsorozat. Az anyagok tribológiai tulajdonságait a kopás minimalizálása és a karbantartási idők kitolása érdekében különféle tesztsorozatoknak vetik alá. Különösen alacsony súrlódás és kopásállóság jellemzi őket, és kenésmentes, alacsony karbantartási igényű működést tesznek lehetővé. Az iglidur® polimerek nagyon jó tribológiai tulajdonságokat nyújtanak, biztosítva a polimer alkatrészek hosszabb élettartamát.

vezérorsó technológia
vezérorsó technológia
vezérorsó technológia

Hány vizsgálatot végeznek a tesztlaboratóriumban?

Évente számtalan tesztet és anyagvizsgálatot folytatunk le tesztlétesítményeinkben:

  • Több mint 15 000 teszt, körülbelül 4000 az e-chain energialáncokra és chainflex® kábelekre, míg nagyjából 11 000 dry-tech megoldásainkra 
  • tesztelés: forgó, elforduló, lineáris, bukó, fűtött, víz alatti , és még sok más
  • 450 tesztberendezés csapágyakhoz
  • 10 milliárd e-chain tesztciklus
  • 3 500 tesztelt kábel
  • 400 ügyfélspecifikus vizsgálat

 

Mik azok a tribo-polimerek?

A tribológia a súrlódás és a kopás tudománya. A tribológiailag optimalizált polimerek azok, amelyek minimális súrlódást és alacsony kopási arányt mutatnak. Az alappolimereket, a szilárd kenőanyagokat és a megerősítéseket úgy kombináljuk dry-tech megoldásainkban, hogy a csapágyak - a fémből készült csapágyaktól eltérően - nem igényelnek további kenést, kiváló siklási tulajdonságok mellett csak minimális súrlódással, hőtermeléssel és kopással kell számolni.“ - Dr.-Ing. Ralf Selzer, a siklócsapágyakkal foglalkozó Kutatási és Fejlesztési Részleg Vezetője

Teszteljük az Ön alkalmazását is!

Nincs kedve kísérletezgetni, hanem inkább használat előtt tesztelni kívánja az anyagokat, esetleg a szokásostól eltérő területen használja a berendezéseket, és pontosan hozzájuk illő megoldást keres? Nem gond. Tesztlaborunkban alaposan megvizsgáljuk a felhasználási terület jellegzetességeit, és tapasztalatunk segítségével kiválasztjuk a legmegfelelőbb igus® megoldást.
 

Laboratóriumi tesztre jelentkezés

Kopásteszt: új Ds10x3 mérés

igus® mérettesztelés: A dryspin® technológia jobb a versenytársaknál és a trapézmenetnél is

vezérorsó technológia

Tesztparaméter

Terhelés: 50 N
löket: 140 mm
sebesség: 450 ford/perc
Teszt időtartam: 150 000 ciklus

vezérorsó technológia

Y = kopás mértéke [μm/km]

1. Versenytárs geometria 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/fröccsöntött
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/fröccsöntött

vezérorsó technológia

Teszteredmény

A kopásteszt eredményeinek kiértékelése megmutatta, hogy a 10x3-as méretű rozsdamentes acélhoz képest a mi Ds10x3-as dryspin® menetünk 25%-kal alacsonyabb kopást, 25%-kal hosszabb élettartamot és jobb hatékonyságot nyújt, mint a versenytárs megoldása vagy akár a Tr10x3-as trapézmenet.


Kopásteszt: dryspin® technológia

Az igus® dryspin® Ds10x25 jól teljesített mind a kopásállósági, mind a hatékonysági teszten

Vásárlói kérésre a motion plastics® termékek szakértőjeként ismert igus két versenytársának ugyanolyan nagy menetemelkedésű menettel ellátott termékeit hasonlította össze a dryspin® vezérorsókkal. A síntechnológiai termékeket a kopás- és a hatékonysági tesztben is 630 000 ciklus során vizsgálták.

vezérorsó technológia

Tesztparaméter

Löket: 140 mm
Sebesség: 100 rpm 
Axiális terhelés: 200 N
Tartam: 630 000 ciklus
vezérorsó technológia

Y = kopás mértéke [μm/km]

1. Versenytárs geometria 1/ POM + PTFE
2. Versenytárs geometria 2 /POM + PTFE
3.  dryspin® Ds10x25  / iglidur® J/fröccsöntött

vezérorsó technológia

Teszteredmény

Még 630 000 ciklust követően is, az igus® dryspin® anya jelentősen kisebb mértékű kopást és nagyobb hatékonyságot mutatott mint a versenytárs geometriák.


Egyedileg, online konfigurálható felhasználói tervek

Az expert eszköz segít a mérnököknek gyorsan megtalálni az alkalmazáshoz megfelelő vezérorsós rendszer alkatrészt és élettartamát is előre kiszámolja. Végül, megrendelheti az alkatrészt vagy felteheti nekünk további kérdéseit.
 
konfigurátor segítségével a mérnökök gyorsan megtalálhatják a megfelelő vezérorsót és mindkét oldalról megmunkáltathatják. Az alkalmazás közvetlenül létrehozza a konfiguráció műszaki rajzát. Ezt követően megrendelheti a vezérorsót, vagy további információkat kérhet tőlünk.


vezérorsó technológia

drylin® vezérorsós rendszer expert alkalmazás

  • Élettartam kiszámítása a kívánt vezérorsós hajtás konfigurációhoz
  • A konfiguráció áttekintése 
  • A kívánt alkalmazás minden részletét tartalmazó PDF letöltése
vezérorsó technológia

drylin® csavarorsó-konfigurátor

  • A konfiguráció közvetlenül online generált 2D rajza
  • 3D STEP fájl, szintén közvetlenül online generálva
  • Közvetlen árkalkuláció, árajánlatkérés online