A ReBeLMove intralogisztikai rendszer ideális a munkaállomások anyagokkal és eszközökkel való ellátására, valamint azok termelési és csomagológépekhez való szállítására. Hasonló AMR rendszerekhez képest a ReBeLMove jelentős költségelőnyt jelent. A felhasználóbarát alkalmazásnak köszönhetően a megvalósítás nagyon egyszerű és zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé virtuális (REST API) és fizikai IoT eszközökön keresztül. Ez megkönnyíti a megrendelések, kapuk, szállítószalag technológia és egyéb eszközök vezérlését.
Az integrált flottamenedzsment biztosítja a hatékony működést, míg a nyolc órás üzemidő és az 50 kg-os teherbírás, valamint a legfeljebb 100 kg-os húzósúly teszik a ReBeLMove-t rendkívül hatékonnyá.
A ReBeLMove a tolómódban és az állomásoknál való dokkolás során is maximális biztonságot garantál. A biztonsággal kapcsolatos összes berendezés aktív marad, köztük a biztonsági lézerszkennerek, a kétcsatornás vészleállító, a motorokon lévő kódolók és mindkét motoron a fékek. A ReBeLMove teljesítményszintje D (PLd), önállóan és szabadon navigál a térben, és önállóan keres szabad útvonalat a haladáshoz. A biztonságtechnika bármikor beavatkozhat és leállíthatja a robotot. Ha a ReBeLMove érzékel egy tárgyat maga előtt, megkísérli kikerülni azt. Ha a tárgy túl közel jön, és megsérti a biztonsági zónákat, a fékek közbelépnek, és megállítják a járművet.
Köteg tartalma:
- ReBeLMove (mobil platform)
- Töltő
- Töltő dokk kerettel
- Tablet PC strapabíró burkolattal
- Vezérlő kézi működtetéshez bluetoothon keresztül
- Egy éven át frissítési és ügyfélszolgálati támogatás
További információ: AMR-dokumentáció - wiki