YE hibrid energialánc – Masszív, rezgésálló és kompakt

Az YE hibrid energialánc a könnyű műanyag és a masszív acél tulajdonságait a hosszú alátámasztás nélküli szárakkal futó rendszerekben jól használható energialáncban egyesíti. Az új típusú láncot az emelőberendezések és az építőiparban használt gépek által támasztott követelményeknek megfelelően fejlesztették ki. Alátámasztás nélküli lehető legnagyobb úthossz, kompakt méret, illetve, természetesen, kis tömeg - ezek voltak az alapkövetelmények. A tiszta acél energialáncok azonban csak nagy költségráfordítással szerelhetők össze, és súlyuk is meglehetősen nagy. Az YE-rendszer egyesíti magában az acél alkotóelemek biztosította szilárdságot, valamint a műanyag alkatrészek által kínált rugalmasságot és kis súlyt. Ezenkívül, nem használnak olyan csavarokat, szegecseket vagy csavarokat, amelyek rezgés hatására meglazulhatnak.

  • Közel 50%-kal könnyebb, mint az acélból készült hasonló láncok
  • YE.42: 91%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.42 méretsorozathoz képest
  • YE.56: 61%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.56 méretsorozathoz képest
  • YEHD.112: 68%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.112 méretsorozathoz képest
Online szeminárium: a YE hibrid energialánc termékek bemutatása és alkalmazásaik

Minden második lánctagnál keresztlécekkel szerelt e-chain® energialánc, amely mindkét oldalról nyitható

YE. sorozat 42

Belső magasság (hi): 42 mm
Külső magasság (ha): 76 mm
Belső szélesség (Bi): 50–400 mm
Külső szélesség (Ba): 68–418 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 67 mm

YE.56 széria

Belső magasság hi: 56 mm
Külső magasság ha: 90
Belső szélesség Bi: 50 - 600 mm
Külső szélesség Ba: 74 - 624 mm
Hajlítási sugár R: 100 - 500 mm
Osztás: 91 mm

iSET YE | Úthossz: 6 - 18 m

Időt és pénzt takaríthat meg teljes energialánc rendszerünkkel. Nem kell sokáig keresgélni a megfelelő tartozékok után. Megfelelő építőipari gépekhez, emelőberendezésekhez, teleszkópos rakodógépekhez, munkaállványokhoz.

e-chain® energialánc keresztlécekkel minden tagban, mindkét oldalról nyitható

ÚJ: YEHD.108 sorozat

Belső magasság hi: 108 mm
Külső magasság ha: 146 mm
Belső szélesség Bi: 387 - 550 mm
Külső szélesség Ba: 435 - 598 mm
Hajlítási sugár R: 250 - 600 mm

ÚJ: YEHD.112 sorozat

Belső magasság hi: 112 mm
Külső magasság ha: 146 mm
Belső szélesség Bi: 100 - 600 mm
Külső szélesség Ba: 148 - 648 mm
Hajlítási sugár R: 250 - 600 mm

zárt energialánc, mindkét oldalról nyitható, elforduló fedél - védelem a forgácsok és a por ellen

ÚJ: YRHD.108 sorozat

Belső magasság hi: 108 mm
Külső magasság ha: 146 mm
Belső szélesség Bi: 200 - 500 mm
Külső szélesség Ba: 248 - 548 mm
Hajlítási sugár R: 250 - 600 mm

>

Ingyenes minta igénylés

Rendeljen ingyenes YE termékmintát és győződjön meg Ön is termék minőségéről.
Rendelje meg most!
Tech up

Tech up

  • Közel 50%-kal kisebb tömeg 1
  • 50%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz 2
  • Magas szakítószilárdság
  • Nincsenek csavarok és szegecsek, amelyek a
    rezgés miatt meglazulhatnak
  • Masszív: acél szerelőkonzolok, minden oldalon rögzítési lehetőséggel
  • Sima működés a műanyag csapos csatlakozások miatt
  • Széles választékban kapható belső elválasztóelemek
Hasonló méretű tiszta acél lánccal összehasonlítva
2 Hasonló méretű műanyag energialánccal összehasonlítva
 
Cost down

Cost down

  • Egyszerű telepítés - a peremes külső
    műanyag láncszemek megkönnyítik
    az e-chain® energialánc szemeinek összeszerelését
  • Telepítésre kész readychain rendszerként kábelekkel, csövekkel és hidraulikus alkatrészekkel együtt kapható
  • Intelligent törésérzékelés - opcionálisan az i.Sense EC.B alkalmazásával a nem kívánt állásidő elkerülése érdekében.
Ellenálló

Ellenálló

  • Az első nagy töltési tömegű ügyfélalkalmazások már üzemelnek
  • Az igus laboratóriumában tesztelve: a YE(HD) és az E4.1 alátámasztás nélküli úthosszok összehasonlítása 5 kg/m töltési tömegnél
Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

  • A fém lánchoz képest 30% -kal kevesebb energiafogyasztás a termelésben
  • Gondoskodjon az energialáncok újrahasznosításáról az igus chainge újrahasznosítási program segítségével, gyártótól függetlenül
  • Az igus a kezdetek óta a Mura Technology befektetője, ezzel támogatja a kémiai újrahasznosítás fejlesztését. Műanyag hulladékból kőolaj mindössze 20 perc alatt.

A YE sorozat alátámasztás nélküli hossza Alátámasztás nélküli elmozdulás 5 kg/m töltött tömegnél

Tesztüzem: alátámasztás nélküli elmozdulás egyenes felső ággal és 5 kg/m töltött tömeggel

Az igus® elvégezte a YE(HD) és az E4.1 tesztlaboratóriumi összehasonlítását. A két sorozat az alátámasztás nélküli hossz tekintetében (alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelemmel) 5 kg/m töltési tömeg mellett került kiértékelésre.

Eredmény: 

5 kg/m töltési tömeg mellett a YEHD.112 sorozat alátámasztás nélkül akár 7,6 m-es elmozduláshoz is használható, szemben az E4.112 esetében mért 4,5 m-rel. A YE.56 akár 5,5 métert is képes megtenni alátámasztás nélkül, az E4.56 pedig 3,4 métert. A YE.42 alátámasztás nélkül akár 4,6 métert is képes megtenni, míg az E4.42 2,4 métert.


Ingyenes tanulmány: Döntött mozgástengelyű gépek energiaellátó rendszerei

Legyen szó építkezésekről, tűzoltó felszerelésről vagy éppen hollywoodi forgatási helyszínekről: megemelt tengelyű és teleszkópos hosszabbítású emelőplatformokat világszerte használnak. Ha valaki ilyen típusú szerkezetet szeretne tervezni, olyan energiaellátó rendszerre lesz szüksége, amely egyszerre könnyű, masszív, ellenálló és egyszerűen karbantartható. Mindez arra ösztönözte a gyártókat, hogy évtizedeken keresztül rengeteget fektessenek a kutatásba és a fejlesztésbe. Olvassa el tanulmányunkat, melyből többet is megtudhat arról, hogy milyen előnyökkel jár a YE hibrid lánc használata a légi munkaplatformok és egyéb gépek, alkalmazások számára.
Töltse le ingyenes háttéranyagunkat innen

Gyakorlati példák a nagyvilágból

YRHD hibrid zárt energialánc, melyet a DWK Drahtwerk Köln üzemében fém energialánc helyett használnak

YRHD a DWK Drahtwerkben Nagy stabilitás és töltési tömeg - a DWK Drahtwerk Köln mindkét elvárása az YRHD.108.25.500.0 hibrid lánc (zárt változat) választása mellett szólt, amivel megvalósítható a 12,5 m alátámasztás nélküli elmozdulás 28 kg/m töltési tömeggel. A zárt energialánc fedele és polcai nyithatók, ezért lehetőség van később tölteni vagy cserélni a kábeleket.

Két YE.42 hibrid lánc egymás mellett kiváltja a fém láncot a Sinopec-nél

YE.42 a Sinopec-nél A power catwalk alkalmazás acél láncaiban található beépített hidraulikus tömlők hamar elkopnak, ezért kerestek alternatív megoldást. Mivel a YE.42 hibrid energialánc fém oldallemezekkel rendelkezik, ezért az alátámasztás nélküli szakasz hossza akár kb. 100%-kal hosszabb lehet (az azonos méretű műanyag láncokhoz képest), és mivel a több mint 35 éve bizonyító műanyag láncszemeket alkalmazzák keresztlécként, a YE sorozatú hibrid lánc megoldja az Ügyfél kopási problémáját.

Miért érdemes műanyag-acél hibrid energialáncokat használni?

Szerelőplatformokon használt standard acél energialáncok és az igus hibrid YE energialáncainak összehasonlítása

Standard acél láncok

A teljesen acél energiaellátó rendszereknél tapasztalható gyakori problémák:
 
  • A csatlakozásoknál fellépő korrózió miatt az egész energiaellátó rendszer sokkal merevebbé válik
 
  • A keresztlécek deformációja az energialánc beragadásához vagy megcsavarodásához vezet. A kábeleket és tömlőket az éles szélek is felsérthetik
 
  • Idővel a csavarok és a rögzítőgyűrűk elveszhetnek, ami a rendszer stabilitásának rovására megy
 
  • A fém energiaellátó megoldás miatt nehéz rendszer 
 
  • Az acélláncok lánctagjai nem nyithatók, és részleges cserére sincs lehetőség

Az igus műanyag hibrid YE energialáncai

Megoldás a problémára:
 
  • A műanyag-fém csatlakozások megakadályozzák az e-chain® energialánctagjainak korrózió miatti beragadását
 
  • A műanyag keresztlécek nem szenvednek tartós alakváltozást. Meghibásodás esetén csak az érintett darabot kell kicserélni. A lekerekített keresztlécek védik a kábeleket és a tömlőket
 
  • Az e-chains® energialáncok csatlakoztatásához semmilyen csavarra vagy szegecsre nincs szükség
 
  • Akár 50%-kal könnyebb hibrid e-chain® energialánc
 
  • Az e-chains® energialánctagok igény szerint felnyithatók. A kábelek igény esetén hozzáadhatók vagy eltávolíthatók. Az igus® chainflex® kábelek alacsony és magas hőmérsékletű helyekre, illetve intenzív UV-sugárzásnak kitett területekre javasoltak. 36 hónap garancia az összes kábelre

YE-rendszer külső lánctagjai Műanyag külső lánctagok – műanyag csavarok a nagy szakítószilárdság elősegítése érdekében. A műanyag külső lánctagok 50%-kal könnyebben, gyorsabban felszerelhetők és sokkal simábban futnak
YE-rendszer oldalsó lánctagjai Az acél belső lemezek elnyelik a műanyag külső lemezek ütközői által létrehozott erőhatásokat, és 50%-kal javítják a stabilitást
Az YE-rendszer súlya Erős és rezgésálló; nagy terhekhez, kompakt méretben és kis magassággal. A szerelőplatformok számára jelentős előny, hogy a súlycsökkentés nyomán nagyobb hasznos terhelés elviselésére képes a rendszer
Az YE-rendszer keresztlécei Változtatható szélesség: keresztlécek a már jól bevált moduláris E4 rendszerből. 50–400 mm-es belső szélességtől kapható. A keresztlécek a külső és a belső ív mentén nyithatók és eltávolíthatók.
Az YE rendszer szabványos belső elválasztása A megbízható moduláris E4 rendszernél használt szabványos belső elválasztók készletről kaphatók
Acél szerelőkonzolok Masszív acél szerelőkonzolok, minden oldalon rögzítési lehetőséggel
YE rendszer – forgás 1. 0° fokos elfordulás esetén: 2 méter, 10 kg/m töltősúllyal
2. 60° fokos elfordulás esetén: 6 méter, 4 kg/m töltősúllyal
3. 75° fokos elfordulás esetén: 7 méter, 4 kg/m töltősúllyal
i.Sense EC.B Az intelligens törésérzékelő, az i.Sense EC.B mostantól a YE(HD) sorozathoz is elérhető. Megvédi alkalmazását a nem várt meghibásodástól.

Minden, ami fontos lehet a teleszkópos és kosaras személyemelőkhöz

Győződjön meg Ön is termékeink minőségéről. A mintacsomag egy sor olyan válogatott igus megoldást tartalmaz, amely teleszkópos toldatokhoz és ferde tengelyekhez alkalmazható.
Igényeljen ingyenes mintacsomagot most!