Az iglidur anyagok az igus saját fejlesztései, melyek sajátos jellemzőkkel rendelkező, nagy teljesítményű polimerekből készülnek: különleges összetételüknek köszönhetően rendkívül jól ellenállnak a kopásnak, masszívak és önkenők. Élettartamuk pontosan meghatározható. Ráadásul minden iglidur anyagnak megvannak a maga sajátosságai és erősségei, melyek alkalmassá teszik őket a speciális alkalmazásra is.
Miből állnak az iglidur alapanyagaink?
Az iglidur anyagok három fő alkotóelemet tartalmaznak: alap műszaki műanyagot, szálerősítő és kitöltő anyagokat valamint szilárd kenőanyagot. Mivel nincsen olyan anyag amely minden feladatra univerzálisan egyaránt alkalmas volna így az iglidur anyagokból is több féle létezik. Mindegyik iglidur anyag eltérő összeállítású három alap komponenst tartalmaz, ezáltal eltérnek felhasználsi területeik.
Alap polimerek
Az alap polimerek adják az iglidur anyagok fő kopásállóságát. Biztosítják a kenőanyagok számára, hogy ne legyen rajtuk túl nagy felületi nyomás.
Szálerősítő és kitöltő anyagok
Ezek a komponensek megerősítik az anyagot, hogy hosszú távon is ellenálljon a nagy erőknek illetve élterheléseknek.
Szilárd kenőanyagok
Ezek az anyagok biztosítják az iglidur alkatrészek kenését, és csökkentik a súrlódást. A szilárd kenőanyag az egész anyagban egyenletesen el van oszletva mikroszkopikus méretű részecskék formájában.
Hogyan működik az önkenés?
A szilárd kenőanyagok milliói vannak beágyazva a szilárd, általában szálerősítésű anyag apró kamráiba. A mozgás során az anyag ezekből a kamrácskákból engedi ki egészen kis mennyiségekben a szilárd kenőanyagokat. Ez elegendő a közvetlen környező terület megfelelő kenéséhez.
Mi több, segítenek csökkenteni az iglidur anyagok súrlódási együtthatóját. Természetesen nem elengedhetetlenek a csapágyak működéséhez, de mindenképpen jótékony a hatásuk. Mivel be vannak ágyazva az apró kamrákba, nem lehet őket onnan kiszorítani.
Az önkenésnek köszönhetően az iglidur anyagok használatával minimalizálható a karbantartási igény. Az integrált szilárd kenőanyagok miatt nincs szükség rendszeres újrakenésre, a por és a szennyeződések pedig nem tapadnak a csapágyhoz.
Előre kiszámítható élettartam
Az iglidur® anyagok több ezer, valós körülmények között elvégzett tesztelésen estek át, és több milliószor be is bizonyították, hogy számos különféle alkalmazásban jól beválnak. A tesztekből származó adatok bekerülnek az igus ingyenes online eszközébe, melynek segítségével pontosan kiszámítható előre az élettartamuk, például az iglidur anyagokból készült siklócsapágyak, rúdanyagok és csúszógyűrűs csapágyak esetében.
Kopásteszt: hogyan teljesít az iglidur más műanyagokhoz képest?
Tesztparaméterek:
Forgatás
Sebesség v = 0,3 m/s
Terhelés p = 1 N/mm²
Tengelyanyag: V2A
Az eredmény azt mutatja, hogy a különböző alappolimerekkel nagyon eltérő élettartamot érhetünk el. Az iglidur® viszonylag magas értéket ér el a szintén tesztelt alappolimerek egyikén alapuló vegyületként.
iglidur siklócsapágyak a fém, szinterezett és tű csapágyakhoz képest
Tudja meg, hogyan teljesítenek az iglidur siklócsapágyak a fém, szinterezett és tű csapágyakhoz képest, ismerje meg előnyeiket és hátrányaikat.
További részletek az iglidur anyagokkal kapcsolatban
Milyen terheléshez és felületi nyomáshoz alkalmasak az iglidur anyagok? Mekkora a csúszási sebesség, és milyen hőmérsékleten megengedettek az anyagok? Ezekre a kérdésekre is válaszolunk az alábbiakban.
Lépjen kapcsolatba velünk egy személyes tanácsadásért
Kollégáink szívesen segítenek Önnek telefonon, e-mailen vagy akár személyes találkozó formájában is. Csak válassza ki a kívánt kapcsolatfelvételi csatornát
A mintadoboz 39 különböző siklócsapágyat tartalmaz más-más iglidur anyagokból. A mellékelt szűrő lapok segítségével könnyen megtalálhatja az Ön alkalmazásának megfelelő alapanyagot.