Vezetőgörgők webáruháza.

A vezetőgörgők nélkülözhetetlen alkatrészek, amelyek alacsony súrlódású, sima és biztonságos mozgást tesznek lehetővé számos ipari alkalmazásban. Az igus vezetőgörgői iglidur nagy teljesítményű műanyagokból készülnek, amelyek különösen nagy ellenálló és kopásálló képességűek. A működésükhöz kenőolaj sem szükséges. Az igus vezetőgörgők széles választékát kínálja különböző hornyoltípusokkal, többek között V-horony, L-horony és U-horony, 3-tól 20 mm-es belső átmérővel és 10-től 60 mm-es külső átmérővel. Ezeket a változatokat kifejezetten úgy alakították ki, hogy rugalmasan integrálhatók legyenek különböző alkalmazásokba, például szállítószalag technológiába, gyártóüzemekbe, vagy automatizálási gépekbe. A kenésmentes anyagoknak köszönhetően a vezetőgörgők nem igényelnek további karbantartást, és ellenállnak a kopásnak, nedvességnek és szennyeződésnek. Nem találja az adott méretet a standard tartományban? Az egyedi alkatrészek nem jelentenek újdonságot az igus számára.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!