iglidur® UW, henger csapágy, mm - UWSM

Víz alatti tartós használatra tervezve, gyors forgáshoz víz alatti alkalmazásban

iglidur® UW, henger csapágy, mm - UWSM drawing
iglidur® UW, henger csapágy, mm - UWSM
1 from 2
iglidur® UW, henger csapágy, mm - UWSM drawing
iglidur® UW, henger csapágy, mm - UWSM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UWSM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a víz alatt
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
For fast rotation under water.
Unsure if it fits?
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
Monday to Friday: 8 am - 5 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 5 pm