[[MEGSZŰNT TÍPUS
Az új konstrukciókhoz a műszakilag fejlesztett e-chain® 15050-es sorozat javasoljuk az igus® E4/light választékból.
25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
A 150-es sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
Az E4/light rendszer 15050-es sorozatához
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
150-es sorozat - Lánc, minden tagnál keresztléccel
1.KMA-Rögzítőkonzol
2. Merev vagy elforduló rögzítőkonzolok is kaphatók
3.R198: Felnyitható és levehető fedél
4.R198: Eltávolítható fenékelemek
5. Kombinálható cső és lánc
6. Beépíthető húzásmentesítő elemek
7.150/151: A keresztlécek mindkét oldalon eltávolíthatók
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 50-től 600 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 150-től 500 mm
Osztás: 91 mm / lánctag = 11 Bal/m