[[KIVONT TÍPUS
Az új kivitelekhez a műszakilag optimalizált e-chain® R4.28-as sorozat javasoljuk az igus® E4.1 építőkészletből.
+25%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz, növelt stabilitás és szakítószilárdság, változatlan befoglaló és felszerelési méretek
Az R76 sorozat már csak raktárról kapható, korlátozott mennyiségben. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
Az R4.28-as sorozathoz
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
R76 sorozat - Cső, zárt
1.KMA rögzítőkonzolok
2.Merev vagy elforduló rögzítőkonzolok is kaphatók
3.R76: Felnyitható és levehető fedél
4.R76: Eltávolítható rekeszelő elemek
5.Kombinálható cső és lánc
6.A
7.22/23 jelű rögzítőkonzolba húzásmentesítő építhető: A keresztlécek mindkét oldalon eltávolíthatók
Választható belső szélességek (Bi): 50-600 mm
Választható görbületi sugarak (R): 135-500 mm
Osztás: 91 mm / láncszem = 11 láncszem/m