Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
Z200.2 sorozat - e-chain, a belső ív mentén
1. Nagy csapszegek - hosszú élettartam
2. Torziós mozgások lehetségesek
3. E változat, a külső ív mentén kell megtölteni
4. Z változat, a belső ív mentén kell megtölteni
5. Kábelkímélő belső kialakítás
6. A rögzítőkonzol beépített húzásmentesítővel kapható
7. Szennyeződéstaszító külső körvonalak
8. Nagyon könnyen megtölthető - A kábelek könnyen benyomhatók
9. Szabadalmaztatott „nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
{N10}. 1- vagy 2-kamrás rendszerrel kapható
(tartósan injektált többkamrás rendszer
a külön kábelfektetéshez)
Z200-es sorozat
Rendelkezésre álló belső szélességek: 2x37,2x50 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 55-től 200 mm
Osztás: 46 mm / lánctag = 22 lánctag/m