Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
Z300.3 sorozat - e-chain, a belső ív mentén
1. Torziós mozgások lehetségesek
2. Nagy csapszegek - hosszú élettartam
3. Kábelkímélő belső
4. A rögzítőkonzol beépített
húzásmentesítővel is kapható
5. E változat, a külső ív mentén tölthető
6. Z változat, a belső ív mentén tölthető
7. Szennyeződéstaszító külső körvonalak
8. Nagyon könnyen megtölthető
9. Belső elválasztás lehetséges
{N10}. 1-, 2- vagy 3-kamrás rendszerrel kapható (tartósan injektált többkamrás rendszer
a külön kábelfektetéshez))
Z300-as sorozat )
Z300.2-mas sorozat
11. „Nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
Rendelkezésre álló belső szélességek: 3x46 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 75-től 300 mm
Osztás: 67 mm / lánctag = 15 lánctag/m