Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E26.3 sorozat - Lánc, a külső ív mentén tölthető
1. Torziós mozgások lehetségesek
2. Nagy csapszegek - hosszú élettartam
3. Kábelkímélő belső
4. A rögzítőkonzol beépített
húzásmentesítővel is kapható
5. E változat, a külső ív mentén tölthető
6. Z változat, a belső ív mentén tölthető
7. Szennyeződéstaszító külső körvonalak
8. Nagyon könnyen megtölthető
9. {N10}, 2- vagy 3-kamrás rendszerrel kapható
(tartósan injektált többkamrás rendszer
külön kábelfektetéshez)
E26-os sorozat )
E26.2-es sorozat
10. „Nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
Választható belső szélesség: 2x48 mm
Választható görbületi sugarak (R): 63-250 mm
Osztás: 56 mm / láncszem = 18 láncszem/m