Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E045.3 sorozat - Lánc, a külső ív mentén tölthető
1. Nagyon könnyen megtölthető
2. Különösen kisméretű osztás a csendes, akadálymentes működés érdekében
3. Torziós mozgások korlátozottan lehetségesek
4. „Nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
5. Kábelkímélő belső
6. E változat, a külső ív mentén tölthető
7. Z változat, a belső ív mentén tölthető
8. Rögzítőkonzolok is biztosíthatók
9. 1, 2 vagy 3-kamrás rendszerrel kapható
(tartósan injektált többkamrás rendszer
külön kábelfektetéshez)
E045-es sorozat
E045.2-mas sorozat
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 10-től 16 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 18-től 38 mm
Osztás: 13 mm / lánctag = 77 Bal/m
Átfedés a nyitó mecanizmusnál, kivéve a 9/9/9 szélesség 2,25/2,25/2,25 mm-es hézag méretét
A= mozgó vég, B= fix vég
osztás: 13 mm
láncszem/m: 77
elmozdulás: S
lánchosszúság =S/2 + K