Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E065.4 sorozat - Lánc, a külső ív mentén tölthető
1. Nagyon könnyen megtölthető
2. Különösen kisméretű osztás
a csendes, akadálymentes működés érdekében
3. Torziós mozgások korlátozottan lehetségesek
4. Rendkívül kismértékű tömeg
5. „Nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
6. Kábelkímélő belső
7. A külső ív mentén tölthető
8. A rögzítőkonzolok beépített húzásmentesítővel is kaphatók
9. {N{N10}}, 2, 3 vagy 4-kamrás rendszerrel kapható
(tartósan injektált többkamrás rendszer
külön kábelfektetéshez)
10. A belső ív mentén kell megtölteni
E065-ös sorozat
E065.2-mas sorozat
E065.3-es sorozat
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 9-től 16 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 18-től 38 mm
Osztás: 15 mm / lánctag = 67 Bal/m
Átfedés a nyitó mecanizmusnál, kivéve a 9/9/9/9 szélesség 2,5/2,5/2,5/2,5 mm-es hézag méretét
A= mozgó vég, B= fix vég
osztás: 15 mm
láncszem/m: 67
elmozdulás: S
lánchosszúság =S/2 + K