Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
Z065 sorozat - e-chain, a belső ív mentén
1. Nagyon könnyen megtölthető
2. Különösen kisméretű osztás
a csendes, akadálymentes működés érdekében
3. Torziós mozgások korlátozottan lehetségesek
4. Rendkívül kismértékű tömeg
5. „Nyomógombos kivitel” tartja egyben a láncszemeket
6. Kábelkímélő belső
7. A külső ív mentén tölthető
8. A rögzítőkonzolok beépített húzásmentesítővel is kaphatók
9. 1, 2, 3 vagy 4-kamrás rendszerrel kapható
(tartósan injektált többkamrás rendszer
külön kábelfektetéshez)
10. A belső ív mentén kell megtölteni
E065.2-es sorozat
E065.3-mas sorozat
E065.4-es sorozat
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 9 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 18-től 38 mm
Osztás: 15 mm / lánctag = 67 lánctag/m
Átfedés a nyitó mecanizmusnál, kivéve a 10-es és 16-os szélesség 2,5 mm-es hézag méretét
A= mozgó vég, B= fix vég
osztás: 15 mm
láncszem/m: 67
elmozdulás: S
lánchosszúság =S/2 + K