PCL: nagyon hajlékony, közepesen bordázott PSA csövek
PCL – csak statikus használatra alkalmas!
A PMAFLEX PCL csőtípusa számos alkalmazáshoz használható a gépészeti szektoron belül. Ez a csőtípus a gépjárműiparban is használható. A termék fő jellemzője, hogy alacsony hőmérsékletnél is használható és jó időjárásálló tulajdonsággal rendelkezik.
Jellemzők:
- Poliamid 6/6.6, kifejezetten a hideg ütési szilárdság növelése érdekében módosítva
- Önoltó
- Halogén- és kadmiummentes, nagy ütési szilárdság alacsony hőmérsékleteken is
- Hőmérséklet-tartomány: -50°C-tól +105°C-ig; rövid távon: +150°C
- Vegyszerállóság: Üzemanyagokkal, ásványolajokkal, zsírokkal, lúgokkal, gyenge savakkal és bázisokkal stb. szemben